Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SITRANS TF320/TF420?

SITRANS TF320 i TF420 kombiniraju fleksibilnu povezanost senzora, robusno kućište na terenu i jednostavnu lokalnu ili daljinsku konfiguraciju. Oba su dostupna u jednokomornoj ili dvokomornoj verziji od aluminija ili nehrđajućeg čelika. TF320 pokriva standardne mjerne točke s jednim univerzalnim ulazom. TF420 dodaje dva odvojeno konfigurirana ulaza s vrućom sigurnosnom kopijom za veću dostupnost.

Ključne prednosti

Maksimizirajte vrijeme rada

Vruća sigurnosna kopija u SITRANS TF420 automatski se prebacuje na drugi senzor ako primarni ne uspije, pomažući u održavanju kritičnih procesa i smanjujući neplanirane zastoje.

Poboljšajte sigurnost postrojenja

SIL 2/3 certifikat i široka Ex odobrenja čine odašiljače pogodnim za sigurnosne primjene i ekstremna okruženja do -50 °C. Opcionalna unutarnja zaštita od prenapona do 6kV (kućište s dvostrukom komorom).

Prilagodite se mnogim mjernim zadacima

Uz podršku za RTD-ove, termoparove, otpor i mV signale, jedna obitelj odašiljača može se koristiti u širokom rasponu temperaturnih primjena.

Ključni detalji

Ulaz

Termometri otpornosti, termoelementi, otpornici, potenciometri, izvori istosmjernog napona

Izlaz

4... 20 mA (SITRANS TF320), HART 7 (SITRANS TF320/420), Profibus PA (SITRANS TF420)

Materijal

Aluminij; nehrđajući čelik CF3M/1.4409 slično 316L (dvostruko komorno kućište); nehrđajući čelik 1.4401 sličan 316 (jednokomorno kućište)

Certifikati/odobrenja

ATEX, IECEx, FM (SAD/CA), EACex, NEPSI, KC, Inmetro, PESO, ECasex. Zaštita: unutarnja sigurnost, povećana sigurnost za zonu 2, vatrootporna, otporna na paljenje prašine; SIL 2/3; električna oprema za peći i pomoćnu opremu (EN50156-2); pomorski EURO i DNV

Upotrebljivost

Hardverska i softverska zaštita pisanja za maksimalnu sigurnost od neovlaštenog pristupa; mjerenje struje neprekidne petlje za ispitivanja; presjek žice vijčanih priključaka do 2,5 mm²; unutarnja zaštita od prenapona do 6kV (opcionalno)

Točnost i stabilnost

Vrhunska točnost ulaza za Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabilnost: +/- 0,05 °C (1 godina) ili +/- 0,18 °C (5 godina); 2x 4-žična RTD veza (TF420)

Istaknute mogućnosti

Radite sigurno iz kontrolne sobe

Remote Safety Handling podržava daljinsku konfiguraciju, održavanje i provjeru SIL-a iz kontrolne sobe, smanjujući izloženost u opasnim područjima i skraćujući puštanje u rad. Pomaže u smanjenju napora usluge, dok daljinski pristup podacima o statusu, dijagnostici i mjerenju pojednostavljuje rad i minimizira potrebu za dugotrajnim terenskim posjetama.

Otkrijte probleme rano

Opsežna dijagnostika prema NAMUR NE107 pruža jasne, standardizirane informacije o stanju uređaja i senzora, pomažući operaterima na prvi pogled procijeniti kvalitetu mjerenja. Funkcije kao što su prekid senzora, kratki spoj i otkrivanje pomaka čine odstupanja vidljivima rano, podržavaju održavanje temeljeno na uvjetima i omogućuju ciljanije planiranje usluga uz manje napora za rješavanje problema na terenu.

b6d036a7aa75ba6c54a8458a2bb3e1ea9696b79c - 56-hladnjak za prethodno održavanje-0066 veliki

Pojednostavite lokalni rad

Jasan zaslon prilagođen korisniku podržava brzo očitavanje statusa izravno na mjernoj točki i može se rotirati u koracima od 90° radi bolje vidljivosti u različitim položajima ugradnje. U kućištu s dvije komore, opcionalni, veliki vanjski gumbi omogućuju praktičan lokalni rad i brz pristup postavkama tipki. U jednokomornom kućištu ključni parametri također se mogu upravljati izravno putem zaslona.

Dizajn visoke dostupnosti za kritične primjene

Oprema senzora temeljena na Callendar-van-Dusenu poboljšava točnost i skraćuje vrijeme kalibracije. S temperaturama okoline do —50° C i SIL 2/3 certifikatom za HART varijante, pogodan je za oštre primjene povezane sa sigurnošću. Ugrađena sigurnosna kopija alarma pomaže osigurati pouzdanu indikaciju pogreške uređaja i za podešavanje velike struje 21mA.

21a91b43-0101-45ef-b38f-2e4af2a70122 - Kemikaliji-spremnici-Shutterstock-1490860043 original

Često postavljana pitanja

Dodatni resursi i srodni proizvodi

Pojedinosti o proizvodu

Alati i preuzimanja

Podrška

Online podrška | Svi proizvodi

Online podrška | Tehnički forum

Online podrška | Stvorite novi zahtjev za podršku