Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Preuzmite brošuru proizvoda ovdje

Saznajte više o značajkama i mogućnostima ovog proizvoda.

Zašto SITRANS FMS400 elektromagnetski senzor protoka?

SITRANS FMS400 elektromagnetski senzor protoka, izgrađen na više od 40 godina tehnološke akumulacije u proizvodima za mjerenje protoka, pruža iskustvo mjerenja protoka koje je "praktičnije, ekonomičnije i inteligentnije".

Raspon veličina je DN15 ~ DN600, sadrži gumene i PTFE materijale za obloge s pet opcija materijala elektroda.

sitrans-fms400-ptfe-liner-sensor-1280x720

Razvijen i proizveden u Kini

Slijedi kineske standarde, cilja kineske aplikacije kupaca, odgovara lokalnim navikama korištenja i zadovoljava zahtjeve kupaca za brzu isporuku.

Točnost i inteligencija

Nudi dvije točnosti mjerenja: ± 0,3% i ± 0,5%. Modularna komunikacijska tehnologija podržava više protokola, uključujući HART, MODBUS, PROFINET, PROFIBUS DP/PA i Ethernet/IP.

Pouzdan i izdržljiv

Robusni senzori, potpuno zapečaćeni dizajn s IP67/IP68 zaštitnim stupnjem i robusnim dizajnom sigurnom upotrebom u teškim uvjetima.

Istaknute mogućnosti

Dodatni resursi

Upute za uporabu

SITRANS FMS400