Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Osoba stoji ispred bijelog zida s crno-bijelom slikom lica osobe.

SITOP 24-voltni izvori napajanja

SITOP - srce automatizacije® - poznat je po svojoj izuzetnoj pouzdanosti za 24 V i druge izlazne napone. Sa svestranim istosmjernim UPS-om i dodatnim modulima lako se nosi s najkritičnijim mrežnim uvjetima. Osim toga, sveobuhvatna dijagnostika i funkcije povećavaju zaštitu.

24 VOLTI BEZ PRESTANKA

Oživite proizvodnju uz SITOP

Otkrijte napredna napajanja koja zadovoljavaju najviše zahtjeve u procesnoj i automobilskoj industriji, kao i proizvodnji specijalnih strojeva.

Bez obzira na industriju ili zahtjev, učinkovito i pouzdano napajanje osnovni je zahtjev za rad bilo kojeg postrojenja. SITOP pruža:

  • Visoka učinkovitost: SITOP uključuje dizajn koji štedi prostor, optimiziran za toplinu, nisku potrošnju energije i prikupljanje podataka za upravljanje energijom.
  • Jednostavna integracija: Omogućite jednostavno, brzo inženjerstvo, optimizirano praćenje i dijagnozu te koncepte opskrbe od 24 V integrirane u TIA Portal ili SIMATIC Step 7 zahvaljujući SITOP biblioteci.
  • Visoka pouzdanost: SITOP je zaštićen od nestanka struje uz pomoć DC neprekidnog napajanja.

Istražite proizvode

Osigurajte sveobuhvatnu zaštitu uz SITOP, uključujući napredna napajanja za zahtjevne primjene i pokrivenost za sve industrijske zahtjeve.

Vodič za odabir SITOP-a

Pristupite interaktivnom jednostavnom vodiču za odabir koji će vam pomoći u potrazi za napajanjem iz naših glavnih linija proizvoda.

Slika animacije srca s plavom pozadinom.

Često postavljana pitanja