Zašto Contactors?
SIRIUS contactors koriste se za upravljanje električnim pogonima i motorima. Njihova robusnost i pouzdanost kontakta osiguravaju pouzdano prebacivanje, omogućujući kompaktan dizajn upravljačkih ormara. SIRIUS nudi najopsežniji portfelj na tržištu za prelazak na bilo koju aplikaciju.
Portfelj SIRIUS contactors uključuje:
- Kontaktori snage za motore
- SIRIUS 3RT
- SIRIUS 3RT12 i 3TF6
- SIRIUS 3RT25
- Contactors s certificiranim F-PLC ulazom
- Raspon snage 18,5 kW do 55 kW
- Raspon snage 55 kW do 250 kW
- Contactors za ostala opterećenja
- SIRIUS 3RT.3
- SIRIUS 3RT.4
- SIRIUS 3RT26
- Kontaktorski releji i minijaturni kontaktori
- SIRIUS 3RH2
- 3TG10 releji napajanja/minijaturni kontaktori
- Kombinacije sklopnika
- Sklopovi sklopnika za star-delta
- Sklopovi sklopnika za vožnju unatrag