Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Run MyVirtual Machine?

Ponuda Run MyVirtual Machine donosi vašu CNC trgovinu izravno u ured. Pokreće digitalne blizanke vaših alatnih strojeva temeljene na originalnoj tehnologiji Siemens CNC i PLC kontrolera, dopunjene snažnom 3D simulacijom kinematike strojeva i postupkom uklanjanja materijala. Rješenje podržava širok raspon slučajeva upotrebe, od CNC programiranja i provjere do training.

Povećajte produktivnost u pripremi posla

Odnesite programiranje usmjereno na trgovinu od stroja do ureda i virtualno pripremite svoj CNC postupak. Oslobodite svoje prave strojeve kako bi se mogli usredotočiti na ono što najbolje rade - izradu čipova.

Prvi put ispravno - izbjegavajte pogreške unaprijed

Provjerite CNC programe na virtualnom stroju kako biste spriječili neočekivane probleme kada se program pusti u proizvodnju. Otkrijte sudare rano i izbjegavajte skupe popravke i zastoje stroja.

Transformirajte CNC trening

Vježbajte operatere na realističnom virtualnom stroju s originalnim SINUMERIK HMI i realnim životnim okruženjem - idealnim za sigurno učenje tijekova rada, bez rizika, otpada ili zastoja stroja.

Istaknute mogućnosti

Stvarna CNC simulacija ponašanja

Simulirajte NC programe koristeći stvarnu SINUMERIK kontrolnu logiku kako biste osigurali precizno ponašanje stroja prije izvršenja na radnji. Ispitajte cikluse obrade i postprocesore bez oslanjanja na dostupnost stvarnog stroja.

7657a39c-76cd-470b-aeaa-dfbdd89a9455-stvarno-cnc-ponašanje-640x480

Identično operativno i programsko sučelje

Koristite isto operativno i programsko sučelje kao i pravi SINUMERIK stroj, eliminirajući ponovno učenje i osiguravajući besprijekoran prijelaz s virtualnog na stvarni stroj.

E7F43EE1-D418-49B3-AECD-8D91B33AA2522554-Digitalno-dvostruko-CNC-640x480

Potpuni CNC digitalni blizanac s kinematikom

Simulirajte kompletan stroj, uključujući osi, alate, držače, učvršćenja i obradak za realističnu provjeru kretanja i ponašanja.

62869562-165d-4325-9cc4-72e1f4af6f9d-puno-cnc-digitalno-dvostruko-640x480

Napredno otkrivanje sudara

Rano otkrijte sudare između dijelova stroja, alata i obratka kako biste izbjegli oštećenja stroja, otpad i neplanirane zastoje.

17ded929-c625-43a0-8016-29deca52a8fd-otkrivanje sudara-640x480

Točno planiranje i pouzdan izračun vremena ciklusa

Izračunajte strojno precizno vrijeme ciklusa i virtualno potvrdite postavke zadataka kako biste podržali pouzdano planiranje, poboljšali točnost rasporeda i ubrzali povećanje proizvodnje.

44A583E0-C57D-419B-A9C9-E6C5F36213B6-Pokreni myVirtualni stroj-640x480

Otkrijte kako drugi koriste Run MyVirtual Machine

6f1cb5e0-8c72-4f47-8d78-b3db0fb95e07-DMG-MORI-Rusch-Maschinenteile-Birthe-Rusch-1280x720

Rusch Maschinenteile GmbH, Njemačka | Veća produktivnost uz manje ručnog programiranja

Koristeći SINUMERIK OneControlled DMG MORI stroj i tehnologiju Digital Twin, Rusch Maschinenteile je smanjila vrijeme ciklusa za oko 20% i eliminirala do 80% zadataka ručnog programiranja putem automatiziranog 3D programiranja u trgovini.

Često postavljana pitanja