Robustan dizajn
SINUMERIK 808D ADVANCED idealan je za aplikacije koje rade u teškim uvjetima okoline zahvaljujući CNC dizajnu zasnovanom na ploči s malo sučelja i upravljačkoj ploči s IP65 stupnjem zaštite.
SINUMERIK 808D ADVANCED upravljanje je CNC zasnovan na ploči za osnovni raspon performansi, koji se koristi za tokarenje i glodanje. Povećava produktivnost jednostavnim dizajnom koji pojednostavljuje rad, puštanje u rad i održavanje.
Kao unaprijed konfigurirano početno rješenje, SINUMERIK 808 nudi izvrsnu cijenu za opremanje osnovnih CNC strojeva. Male dimenzije ovih jedinica omogućuju im upotrebu u kompaktnim strojevima.
.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Pojednostavljeno puštanje u rad i malo potrebno održavanje održavaju vaše troškove niskim. Početna cijena osigurava vam da si možete priuštiti kvalitetne CNC-ove za osnovne strojeve.
Neka vaša proizvodnja radi glatko. Unaprijed konfigurirani SINUMERIK 808D ADVANCED CNC sustav omogućuje operaterima jednostavan i jednostavan rad prilagođen korisniku.
SINUMERIK 808D ADVANCED upravljački sustav precizno je unaprijed konfiguriran za niz primjena, od osnovnih glodalica ili jednostavnih obradnih centara preko ciklističkih strugova do osnovnih CNC tokarilica.
SINUMERIK 808D ADVANCED idealan je za aplikacije koje rade u teškim uvjetima okoline zahvaljujući CNC dizajnu zasnovanom na ploči s malo sučelja i upravljačkoj ploči s IP65 stupnjem zaštite.
SINUMERIK 808D ADVANCED kontrole dostupne su u dvije verzije PPU (Panel Process Unit): PPU 15x i PPU 16x s različitim performansama.
SINUMERIK 808D na računalu je softverski paket identičan samom upravljačkom sustavu kako bi se dodatno pojednostavilo rukovanje alatnim strojevima. Programirajte i simulirajte radne dijelove izvan mreže u ovom softveru za praktičnu obuku.