Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Certificirana kibernetička sigurnost za SINAMICS pogone

Kako se IT i OT konvergiraju, cyber prijetnje se razvijaju. SINAMICS pogoni sljedeće generacije pružaju integrirane sigurnosne funkcije za moderne mrežne arhitekture. Zaštitite svoju industrijsku imovinu otpornom sigurnošću koja je otporna na budućnost ugrađena izravno u pogon SINAMICS.

Strukturirani pristup kibernetičkoj sigurnosti

Kontinuirani proces upravljanja rizikom temelj je sigurnog stroja ili postrojenja. Ovaj proces ima jasnu strukturu:

  • Identificirajte i analizirajte potencijalne rizike
  • Definirati i provesti odgovarajuće mjere ublažavanja
  • Provjerite učinkovitost tih mjera putem sigurnosne revizije

Jedna ključna komponenta tih mjera je koncept dubinske obrane. Ovaj višeslojni sigurnosni pristup kombinira nekoliko koordiniranih razina zaštite kako bi se osigurala sveobuhvatna zaštita od kibernetičkih napada. Kako bi podržali sigurnu arhitekturu strojeva i postrojenja trenutne i sljedeće generacije, SINAMICS pogoni uključuju integrirane sigurnosne funkcije certificirana do Security razine kapaciteta 2 (SL‑C 2), u skladu s IEC 62443-4-2.

Ključne prednosti

Upravljanje korisnicima i kontrola pristupa

Integriranim sustavom za upravljanje korisnicima i kontrolu pristupa (UMAC) možete pouzdano zaštititi svoje pogone od neovlaštenog pristupa definiranjem kome je dopušteno izvršiti koje radnje.

Sigurno prema zadanim postavkama

Aktivirane su samo osnovne funkcije i već konfigurirane sa sigurnim zadanim postavkama. Ako je potrebno, ove postavke možete dodatno prilagoditi ili pooštriti pomoću Sigurnosnog pomoćnika kako biste još više poboljšali sigurnost.

Provjera integriteta i autentičnosti

To štiti od učitavanja nepouzdanih ili manipuliranih firmvera i podataka u pogon.

Pregled integriranih sigurnosnih funkcija

Sljedeća generacija SINAMICS pogona pruža sveobuhvatan skup integriranih sigurnosnih funkcija dizajniranih za zaštitu uređaja, podataka i komunikacije tijekom životnog ciklusa pogona.

Integrirani sigurnosni čip pohranjuje privatne ključeve izravno u pogon SINAMICS

Integrirani sigurnosni čip

Vrlo osjetljivi podaci pogona zaštićeni su integriranim sigurnosnim čipom.

Sigurnosna kopija i vraćanje omogućuje brzu obnovu podataka vašeg SINAMICS pogona

Sigurnosna kopija i vraćanje

Omogućuje brzo vraćanje konfiguracije pogona u slučaju servisa ili nakon napada. Osjetljivi podaci pogona mogu se pohraniti šifrirani u sigurnosnu kopiju.

Prosljeđivanje sigurnosnih događaja putem integrirane podrške Syslog protokola

Dnevnik sigurnosnih događaja

Sigurnosni događaji mogu se lokalno pohraniti na pogon i/ili poslati na syslog poslužitelj radi analize mogućih napada.

Tamnoplava ikona povećala koja okružuje svijetli plavi i crni karirani znak štita.

Upravljanje ranjivostima

Pruža transparentnost sigurnosnih praznina: Primate aktivne obavijesti o kritičnim ranjivostima i možete odmah poduzeti protumjere.

Zaštićena komunikacija između uređaja

Robusna i zaštićena komunikacija

Osigurava sigurnu vertikalnu komunikaciju, primjerice između TIA Portal Portala ili Web klijenta i pogona, IIoT komunikaciju putem OPC UA, kao i prijenos sigurnosnih događaja putem Sysloga.

Naš razvojni proces i sigurnosne značajke su certificirani

Certificirana sigurnost

Naši proizvodi razvijeni su prema sigurnom procesu razvoja neovisno certificiranom od strane TÜV SÜD SÜD-a na temelju IEC 62443-4-1. Integrirane sigurnosne značajke certificirane su od strane UL Solutions u skladu s IEC 62443-4-2 SL‑C 2.

Obitelj proizvoda SINAMICS pogona s promjenjivom frekvencijom

SINAMICS pogoni za sve klase snage i performansi

Otkrijte sveobuhvatni SINAMICS portfelj i pronađite pravi pogon za svoje aplikacije sljedeće generacije.

Primjer primjene

SINAMICS Cybersecurity Integrirana u praksi

Sljedeća generacija SINAMICS pogona s promjenjivom frekvencijom nudi sveobuhvatne sigurnosne funkcije. Ova stranica pruža detaljne informacije o dostupnim značajkama kibernetičke sigurnosti i kako ih optimalno konfigurirati i koristiti za svoje pogone.

Naučite kroz praktični primjer:

  • Sigurna implementacija UMAC-a u TIA Portal
  • Zaštićeni pristup web poslužitelju za SINAMICS pogone
  • Uključujući praktični vodič za konfiguraciju
SINAMICS Security Integrated nudi značajke sigurnosti i podataka usmjerene na korisnika.

Često postavljana pitanja i praktični vodiči