Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SINAMICS S200 vreteno i SIMOTICS M-1PH3 Pro servo sustav?

SINAMICS S200 vreteno i 1PH3 Pro servo sustav pruža standardizirano, stabilno i pojednostavljeno rješenje za industrijsku automatizaciju i obradu. Kombinirajući servo pretvarač, motor vretena i priključni kabel, besprijekorno se integrira sa SINUMERIK 828D Smart i SIMATIC HMI, eliminirajući napore integracije. Uz PROFINET IRT, 21-bitno kodiranje i 200% preopterećenje, osigurava precizan, snažan i produktivan rad, spreman za industriju 4.0.

Sivi upravljački modul s gumbima, prekidačima ili indikatorima, kružna mehanička komponenta, zelene i narančaste namotane cijevi ili kablovi i zeleni kvadratni ležaj
Iskustvo ikona

Standardizirano

Standardizacija pomaže u pružanju unaprijed uključenog rješenja, optimiziranog balansa cijene i kvalitete, kao i uštedi napora za instalaciju, integraciju i zamjenu.

Stabilan

Omogućuje visoko preciznu obradu, zadovoljava zahtjeve različitih scenarija primjene, povećava učinkovitost proizvodnje i smanjuje vrijeme zastoja.

Pojednostavljeno

Pojednostavljeni rad s ugrađenom sigurnošću, sigurnošću, jednostavnošću korištenja i digitalizacijom. Ovaj jednostavan i mudar izbor skraćuje vrijeme stavljanja na tržište.

Linijski napon i raspon snage

3AC 380... 480V: 3,7 ~ 15kW

Kontrolno sučelje

4 DI (2 brza DI), 2 DO

Komunikacijski protokoli

Profinet RT/IRT (250us), MRP/MRDP

Maksimalna brzina motora

Do 12000 o/min

EMC razina

C2 EMC razina

Sigurnosna funkcija

STO preko terminala, SIL3/PLe

Istaknute mogućnosti

Servo sustav vretena spreman za upotrebu

Standardizirano servo rješenje vretena pojednostavljuje rad s gotovim, unaprijed izrađenim konceptom. Besprijekorna integracija sa SINUMERIK 828D Smart minimizira inženjerski napor dok omogućuje sinkroniziranu preciznost putem PROFINET IRT-a. Jednostavna zamjena kabela, davača i ventilatora smanjuje održavanje. Njegov kompaktan dizajn štedi prostor u ormaru i smanjuje troškove, pružajući omjer kvalitete i cijene i performansi.

SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO Servo sustav_USP_standardiziran

Dizajniran za preciznost i pouzdanost

Dizajniran za stabilan rad visokih performansi s 21-bitnim enkoderom, mogućnošću preopterećenja od 200% i ultra brzim upravljačkim ciklusima od 125 µs. Precizne performanse održavaju se do 12.000 o/min. Usklađenost C2 EMC minimizira smetnje, dok motori zaštićeni IP56 i metalni konektori osiguravaju trajnost. Glatki okretni moment male brzine smanjuje vibracije, toplinu i trošenje, pružajući pouzdane performanse i dugoročnu vrijednost.

SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO Servo sustav_USP_Stable

Sigurno, povezano i jednostavno za rukovanje

Pojednostavljujući rad bez ugrožavanja sigurnosti ili performansi, servo sustav integrira STO/SS1-T (SIL 3/PL e), ProfiSafe, UMAC i Cybersecurity radi zaštite osoblja, strojeva i podataka. Univerzalna kompatibilnost ploča, automatsko podešavanje jednim gumbom i puštanje u Startdrive Startdrivea smanjuju napore postavljanja. Rad s niskim nivoom buke poboljšava udobnost, dok OPC UA povezivanje omogućuje IIoT integraciju i brže vrijeme ulaska na tržište.

SINAMICS S200 vreteno 1PH3 PRO servo sustav_USP_Pojednostavljeni