Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SINAMICS G210X?

Primjene pumpi, ventilatora i kompresora moraju raditi učinkovito, pouzdano i kontinuirano, čak i u zahtjevnim okruženjima. SINAMICS G210X pomaže smanjiti inženjerski napor, pojednostaviti integraciju sustava i osigurati pouzdan, optimiziran rad u širokom rasponu infrastrukturnih aplikacija.

Učinkovito 5

Učinkovito

Optimizirajte potrošnju energije i operativne troškove uz dinamičke performanse pogona i podršku za visoke učinkovitosti motora. Besprijekorna integracija u TIA Portal i integrirani web poslužitelj pojednostavljuju inženjering i puštanje u rad.

Pouzdan 2

Pouzdan

Osigurajte stabilan rad u zahtjevnim okruženjima s IP20/IP55 varijantama, 3C3 premazom, integriranim EMC filterom i prigušnicom istosmjerne veze. Zaštitite svoj stroj sigurnosnim funkcijama kao što su STO i SS1 te konceptom redundancije sustava S2.

Spremno za aplikaciju 2

Spremno za aplikaciju

Pojednostavite dizajn sustava s ugrađenim funkcijama pumpe i ventilatora kao što su PID kontrola i uklanjanje korica. Fleksibilna komunikacijska sučelja omogućuju besprijekornu integraciju u širok raspon aplikacija pumpi i ventilatora.

Ključni detalji

SINAMICS G210X IP20

SINAMICS G210X IP55

Napon napajanja/snaga kW (KS)
3AC 380... 500V

1,1... 55 kW (1,5 — 75 KS)

1,1... 55 kW (1,5 — 75 KS)

Načini upravljanja

V/f, kontrola struje protoka (FCC)

V/f, kontrola struje protoka (FCC)

Temperatura okoline

—20 °C do 60 °C
> 45 °C s redukcijom

—20 °C do 50 °C
> 40 °C s redukcijom

Komunikacije

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

Alati za puštanje u rad

Web poslužitelj, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5"

Web poslužitelj, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5"

Preporučeni motori

Indukcijski motori, sinkroni motori s nepovratnošću, motori s trajnim magnetom

Indukcijski motori, sinkroni motori s nepovratnošću, motori s trajnim magnetom

Istaknute mogućnosti

Pojednostavljeni inženjering

Integracija TIA Portal i integrirani SINAMICS web poslužitelj olakšavaju postavljanje, puštanje u rad i inženjering. To pomaže smanjiti napor, ubrzava implementaciju i čini svakodnevni rad jednostavnijim za inženjering.

Vizualni prikaz različitih inženjerskih alata i softvera prikazanih na zaslonu.

Napravljen za zahtjevna okruženja

IP20 i IP55 varijante podržavaju različite potrebe instalacije, dok 3C3 premaz pomaže pogonu da radi u izazovnim uvjetima. Integrirani EMC filter, prigušnica DC-Link, STO i SS1 podržavaju stabilan rad i pomažu u zaštiti vaše aplikacije.

Tamno Siemensovo električno kućište prikazuje 524.52, 48.73 i 218.78, sa zelenim indikatorima i grafikom crvene brave.

Besprijekorna integracija sustava

SINAMICS G210X podržava besprijekornu integraciju u različite arhitekture automatizacije kroz fleksibilnu komunikaciju kao što su PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, Ethernet/IP. Također se može integrirati u koncepte redundancije PROFINET S2, čineći ga jednostavnim i pouzdanim pri povezivanju pogona s višom razinom upravljanja i cjelovitim infrastrukturnim sustavima.

SINAMICS G210 pametni adapter

Učinkovit rad

Podržava IE4 i IE5 visoke učinkovitosti motora kao što su ASM, SRM i PEM* za optimizaciju potrošnje energije. Integrirane funkcije aplikacije, uključujući ECO način rada i optimizirano ponašanje pogona za pumpe, ventilatore i kompresore, osiguravaju stabilan rad uz optimiziranu potrošnju energije.
* ASM - asinkroni motor, SRM - sinkroni motor nepovratnosti, PEM = motor s trajnim magnetom

Crtež objekta plave boje pojavljuje se na tamnoplavoj pozadini.

Spremni za primjenu pumpi i ventilatora

Ugrađene funkcije kao što su PID kontrola i uklanjanje klizanja podržavaju tipične primjene pumpi, ventilatora i kompresora. To pomaže pojednostavljenju dizajna sustava i ubrzava implementaciju u vodi, HVAC i svim ostalim infrastrukturnim aplikacijama.

Jedinica za distribuciju rashladne tekućine SINAMICS G210X 3
Select...
Pljusak vode u pokretu šalje bistre kapljice koje hvataju svjetlost u zrak na tamnoj, zamagljenoj pozadini.

SINAMICS G210X u vodi

Od sustava za navodnjavanje, postrojenja za pročišćavanje vode i otpadnih voda do postrojenja za desalinizaciju, G210X se koristi za kontrolu pumpi, ventilatora i kompresora u ključnim vodenim procesima. Ugrađene funkcije kao što su način uklanjanja i punjenja cijevi podržavaju stabilan rad i pomažu prilagoditi pogon različitim zahtjevima procesa.

Dodatni resursi

Katalozi i brošure

Katalog D 36.5 | Pretvarači za jednoosne pogone

Online-katalog | SiePortal

Brošura | SINAMICS G210X

Brošura | Upravljanje aplikacijama sljedeće generacije