SINAMICS G210C predstavlja sljedeću generaciju u pogonskoj tehnologiji. SINAMICS G210C objedinjuje kompaktan dizajn, snažne performanse i naprednu sigurnost u jednom rješenju prave veličine. Dizajniran za OEM proizvođače kojima je potrebno više od standardnog pogona, pruža ciljanu mogućnost preopterećenja, integriranu sigurnost i jednostavan inženjering za moderne aplikacije kontinuiranog pokreta.
Zašto SINAMICS G210C?

Kompaktan
SINAMICS G210C osigurava više mogućnosti u manje prostora. Njegov dizajn prave veličine smanjuje zahtjeve ormara, inženjerski napor i troškove, što ga čini idealnim izborom za kompaktne strojeve.

Izvođač
SINAMICS G210C pruža snažan okretni moment kada je to najvažnije. S mogućnošću kratkotrajnog preopterećenja do 200%, upravlja zahtjevnim pokretanjima i vrhovima opterećenja, a pritom izbjegava nepotrebno prekomjerno preopterećenje pogona.

Sigurno
Integrirajte naprednu sigurnost bez složenosti pune platforme. ProfiSafe i proširene sigurnosne funkcije pomažu u ispunjavanju suvremenih sigurnosnih zahtjeva uz održavanje jednostavnosti inženjerstva i rada.
Ključni detalji
Raspon napona/Snaga | 3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW |
Zaštita | IP20/UL otvoreni tip |
Performanse | Mogućnost preopterećenja do 200% za zahtjevne startove i vrhove opterećenja. |
Sigurnost | STO, SS1-t, ProfiSafe i prošireni integrirani sigurnost |
Komunikacija | PROFINET, ProfiSafe, ProfiEnergy |
Inženjerstvo | Integracija TIA Portal, integrirani web poslužitelj i bežični pristup |
Istaknute mogućnosti
Više mogućnosti u manje prostora
SINAMICS G210C ima ultra kompaktan dizajn s veličinama okvira počevši od 50 × 171 × 170 mm i bočnim montažom s razmakom od samo 3 mm za maksimalno iskorištavanje ormara. Integrirani EMC filtri i kočioni helikopteri smanjuju komponente, ožičenje i napor montaže. Unatoč kompaktnom otisku, G210C pruža mogućnost preopterećenja do 200% za zahtjevne startove i vrhove opterećenja.
Napredna sigurnost bez složenosti
SINAMICS G210C kombinira naprednu sigurnost, robustan dizajn i kibernetičku sigurnost u kompaktnom otisku. 3C2 premaz, usklađenost s C2 EMC i neovisni zračni kanal podržavaju pouzdan rad u zahtjevnim okruženjima. Sigurnost Integrirane funkcije uključuju STO i SS1-T do SIL 3/PLE/Cat 4, s dodatnim sigurnosnim funkcijama bez kodera. UMAC i IEC 62443-4-2 Sigurnosna razina 2 štite korisnike, strojeve i podatke.
Snaga odgovarajuće veličine za zahtjevne zahtjeve
SINAMICS G210C podržava IE4/IE5 visoke učinkovitosti motora (ASM, PMSM, SRM) kako bi se smanjili gubici i povećali izlaz. Nezavisno hlađenje zračnim kanalima održava toplinsku učinkovitost, dok sposobnost preopterećenja do 200% /3 s i 150% /57 s podnosi zahtjevne vrhove opterećenja. Sigurnosne integrirane funkcije nadopunjuju njegove snažne performanse, pomažući proizvođačima proizvođača proizvoda da sigurno i pouzdano postignu ambiciozne ciljeve produktivnosti.
Intuitivno puštanje u rad i rad
Intuitivno puštanje u rad i dijagnostika smanjuju inženjerski napor i složenost postavljanja. Višejezični SDI Lite i SDI Pro 5.5" LCD paneli pojednostavljuju rad, dok Smart Adapter omogućuje bežično puštanje u rad. Startdrive u TIA Portal, podrška za web poslužitelje, DCC i besprijekorna integracija u SINAMICS portfelj osiguravaju učinkovit rad pogona i brzu implementaciju u kompaktnim dizajnom strojeva.
Fleksibilna implementacija
SINAMICS G210C podržava PROFINET za pouzdanu komunikaciju u stvarnom vremenu. Besprijekorna integracija sa SIMATIC PLC-ovima i HMI-ima stvara jedinstvenu arhitekturu koja eliminira pretvorbu protokola, pojednostavljuje dijagnostiku i smanjuje inženjerski napor. Koncept jedne mreže pojednostavljuje dizajn, ubrzava puštanje u rad, poboljšava transparentnost i omogućuje učinkovitu integraciju u postojeće proizvodne sustave.
Otkrijte kako drugi koriste SINAMICS G210C
SINAMICS G210C u potrošačkoj pakiranoj robi
Održavajte visoku produktivnost i pouzdan rad u zahtjevnim okruženjima za obradu i pakiranje. SINAMICS G210C napaja transportere, miješalice, pumpe i ventilatore s velikom sposobnošću preopterećenja, integriranom sigurnošću i besprijekornom integracijom TIA Portal. Njegov kompaktan dizajn, podrška za visoko efikasne motore i jednostavan inženjering pomažu OEM proizvođačima da poboljšaju performanse stroja, a istovremeno zadržavaju složenost pod kontrolom.