Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SINAMICS G200?

Dio nove generacije SINAMICS portfelja, SINAMICS G200 redefinira jednostavnost korištenja, vrijednost i pouzdanost za standardne industrijske primjene poput pumpi, ventilatora i transportera. Pojednostavljuje tijekove rada, omogućuje intuitivno puštanje u rad putem TIA Portal portala i web poslužitelja te maksimizira prostor u kabinetu. Podrška motora IE4/IE5 i integrirane komponente smanjuju potrošnju energije, dok sigurnost, sigurnost i globalni certifikati osiguravaju pouzdan rad.

Zelena ili plava ruka sjedi ispod zakrivljenog traga na tamnoj pozadini.

Lako

Pojednostavite cijeli tijek rada, od početnog odabira i postavljanja bez napora do intuitivnog svakodnevnog rada. Postignite inženjersku učinkovitost pomoću pogona dizajniranog za jednostavnu integraciju i upravljanje prilagođenom korisniku.

SINAMIC G200 USPs wise 4

Mudar

Učinite pametna ulaganja koja pružaju trajnu vrijednost. Optimizirajte operacije kroz optimizaciju energije ECO Mode, dizajn koji štedi prostor i besprijekornu integraciju sustava, osiguravajući niže operativne troškove.

Kvačica se nalazi unutar štita.

Pouzdan

Osigurajte sigurne, kontinuirane performanse u teškim uvjetima. Robusni dizajn, integrirana sigurnost i kibernetička sigurnost te globalna podrška štite operativni integritet, smanjuju zastoje i osiguravaju pouzdan rad.

Ključne specifikacije

Napon napajanja/raspon snage

3 AC 200... 240 V, - 20%/+10%: 0,55 - 4 kW
3 AC 380... 480 V, - 20%/+10%: 0,55 - 11 kW

Stupanj zaštite

IP20

Podržane vrste motora

Asinkroni (ASM), sinkroni motori s trajnim magnetom (PMSM) i sinkroni nepovratni (SRM) motori

Način upravljanja

U/f, FCC, ECO, Vektorska kontrola (brzina) bez enkodera

Komunikacija Protokoli

PROFINET

Sigurnosne funkcije

Integrirano: Sigurno isključivanje okretnog momenta (STO), sigurno zaustavljanje 1 (SS1-t) SIL 3, PL e, kat. 4 putem terminala

Istaknute mogućnosti

Puštanje u rad i rad bez napora

Intuitivno puštanje u rad i dijagnostika smanjuju složenost postavljanja i inženjerski napor. Višejezični SDI Lite i SDI Pro LCD paneli osiguravaju jednostavno rukovanje, dok Smart Adapter omogućuje WiFi daljinsko puštanje u rad. Startdrive u TIA Portal, podrška za web poslužitelje, DCC i SINAMICS portfelj sljedeće generacije pružaju dosljedan i učinkovit rad pogona.

SINAMICS G200 Dijagnostika puštanja u rad bez napora za web stranicu

Besprijekorna integracija — jedna mreža za cijelo postrojenje

SINAMICS G200 podržava PROFINET i Ethernet/IP za pouzdanu komunikaciju u stvarnom vremenu. Integracija sa SIMATIC PLC-ovima i HMI-ima stvara jedinstvenu arhitekturu koja uklanja pretvorbu protokola, pojednostavljuje dijagnostiku i smanjuje inženjerski napor. Koncept jedne mreže pojednostavljuje dizajn, ubrzava puštanje u rad, poboljšava transparentnost, smanjuje troškove održavanja i podržava skalabilnu proizvodnju.

SINAMICS G200 Besprijekorna integracijaza web stranicu

Ušteda energije — operacije male potrošnje

SINAMICS G200 podržava IE4/IE5 ultra visoke učinkovitosti motora, uključujući ASM, PMSM i SRM tipove, omogućujući manju potrošnju energije. ECO način rada automatski prilagođava napon i tok uvjetima opterećenja u stvarnom vremenu, smanjujući gubitke energije tijekom djelomičnog i praznog rada uz održavanje pouzdanih performansi.

SINAMICS G200 Ušteda energije za web stranicu

Kompaktan dizajn i optimizacija prostora

SINAMICS G200 ima dizajn optimiziran za prostor s minimalnom širinom od 50 mm i bočnom montažom s razmakom od samo 3 mm za maksimalno iskorištavanje ormara. Integrirani EMC filter i kočioni helikopter smanjuju vanjske komponente, pojednostavljujući ožičenje i montažu. Kompaktan dizajn smanjuje ukupne troškove vlasništva, ubrzava puštanje u rad i održava visoke performanse stroja.

SINAMICS G200 Kompaktni dizajn Ušteda resursa za web stranicu

Robustan, siguran i siguran

SINAMICS G200 osigurava pouzdan rad u teškim okruženjima. 3C2 premaz štiti PCB-ove od prašine, vlage i korozije, dok C3 EMC poboljšava otpornost na smetnje. Nezavisni zračni kanal sprječava pregrijavanje i produžava vijek trajanja. Integrirani STO, SS1-t, UMAC i kibernetička sigurnost štite osoblje, opremu i podatke za siguran i stabilan rad uz minimalne zastoje.

SINAMICS G200 Sigurnosna zaštita za web stranicu

Otkrijte kako drugi koriste SINAMICS G200

Select...

SINAMICS G200 u potrošačkoj pakiranoj robi

SINAMICS G200 odgovara industriji potrošačke pakirane robe (CPG) svojom visokom pouzdanošću, PROFINET komunikacijom, jednostavnim puštanjem u rad i besprijekornom TIA integracijom. Učinkovito pokreće transportere, ventilatore, pumpe i miješalice koje se koriste u obradi i pakiranju. Standardizirani dizajn, integrirana sigurnost, energetski učinkovit rad s podrškom za IE4/IE5 motore i povezivanje web poslužitelja pojednostavljuju implementaciju i rješavaju različite primjene u CPG industriji koja se brzo mijenja.

Grafika u tvorničkom stilu: boce

Često postavljana pitanja

Dodatni resursi i srodni proizvodi

Katalozi i brošure

Katalog D 36.4 | Pretvarači za jednoosne pogone

Online-katalog | SiePortal

Brošura | SINAMICS G200

Brošura | Upravljanje aplikacijama sljedeće generacije