Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Energetski učinkovita rješenja pogona sa SINAMICS pogonima

Učinkoviti pogonski uređaji ključni su za smanjenje potrošnje energije i troškova. SINAMICS pogoni s promjenjivom frekvencijom nude funkcije za uštedu energije koje pružaju transparentnost u vašoj potrošnji energije, prepoznaju mogućnosti za očuvanje i optimiziraju potrošnju energije radi poboljšanja učinkovitosti proizvodnje.

Smanjite troškove rada pomoću energetski učinkovitih pogona

Električni pogonski sustavi čine 70% industrijske potrošnje energije, nudeći ogroman potencijal za uštedu. SINAMICS pogoni s promjenjivom frekvencijom pružaju svestrane funkcije za uštedu energije koje mogu smanjiti operativnu potrošnju energije do 60% u usporedbi s motorima s fiksnom brzinom, ovisno o profilu opterećenja primjene. Koristite SinaSave za izračunavanje uštede za vaš specifični slučaj upotrebe.

Kako bi se osigurala jasna mjerila, međunarodna norma IEC 61800-9-2 (koja uključuje EN 50598) definira zahtjeve ekološkog dizajna usmjerene na cjelovitu učinkovitost sustava, a ne na pojedinačne komponente. To omogućava proizvođačima i korisnicima da točno procijene gubitke sustava i uspoređuju performanse proizvoda za učinkovite, isplative operacije.

Odricanje od odgovornosti: Sve brojke temelje se na internim testovima, proračunima i referentnim slučajevima kupaca pod određenim radnim uvjetima. Stvarni rezultati mogu varirati ovisno o pojedinačnoj primjeni, konfiguraciji sustava i čimbenicima okoliša.

Optimizirajte troškove i povećajte učinkovitost proizvodnje

Otkrijte svoj potencijal za uštedu energije uz našu široku paletu SINAMICS funkcija.

SINAMICS energetska učinkovitost: pogonski sustav s niskim harmonikama

Pogonski sustav Low Harmonics

Pogonski sustav s niskim harmonikama kompenzira do 100% reaktivnu snagu i minimizira harmonike u mreži, čime se poboljšava kvaliteta mreže i energetska učinkovitost.

SINAMICS energetska učinkovitost: Optimizacija učinkovitosti motora

Optimizacija učinkovitosti motora

Optimizacijom učinkovitosti motora i smanjenjem gubitaka energije do 15% (pri malim brzinama uz rad Vector Control) možete smanjiti potrošnju energije, što dovodi do nižih operativnih troškova.

SINAMICS energetska učinkovitost: Oporavak energije

Oporavak energije

Oporavak i ponovno korištenje energije kočenja. Vratite višak energije natrag u mrežu pomoću regenerativnog kruga ili ga usmjerite na druge povezane pogonske sustave putem spojnice istosmjerne veze.

SINAMICS energetska učinkovitost: Upravljanje energijom pumpe i ventilatora

Upravljanje energijom pumpe i ventilatora

Učinkovit sustav upravljanja pumpom ili ventilatorom može omogućiti uštedu energije do 50% (korištenjem kaskadnog sustava u usporedbi s uobičajenim leptirom za gas) tijekom rada uz poboljšanje performansi i pouzdanosti.

SINAMICS energetska učinkovitost: Upravljanje energetskom učinkovitošću

Upravljanje energijom sustava

Učinkovito upravljanje energijom na razini sustava odnosi se na sveobuhvatno transparentnu potrošnju energije i uštedu u fazi rada pogonskih sustava.

SINAMICS energetska učinkovitost: Dizajn distribuiranog pogona

Dizajn distribuiranog pogona

Decentralizirani koncept pogona omogućuje učinkovito individualno upravljanje pogonskim sklopom u blizini procesa primjene, što rezultira uštedom troškova kabelskog materijala do 80% (u odnosu na centralizirano postavljanje pogona ormara).

Obitelj proizvoda SINAMICS pogona s promjenjivom frekvencijom

SINAMICS pogoni za sve klase snage i performansi

Otkrijte sveobuhvatni SINAMICS portfelj i pronađite pravi pogon za svoje aplikacije sljedeće generacije.

SinaSave alat za energetsku učinkovitost

Brzo i jednostavno izračunajte potencijalne uštede energije

SinaSave je intuitivan i jednostavan web alat dizajniran da odgovori na vaša ključna pitanja prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka. Je li vrijedno koristiti učinkovitije sustave? Što klase energetske učinkovitosti nude u usporedbi sa standardnim modelima? Kada će se moja investicija isplatiti? Doživite snagu SinaSave ćete ga testirati s vašom specifičnom aplikacijom već danas.