Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Dvije osobe koje koriste softver za predviđanje performansi sustava NVH na automobilu.
Simcenter

NVH testiranje

Povećajte učinkovitost u svakom koraku postupka mjerenja buke, vibracija i oštrine (NVH) uz Simcenter.

Transformirajte produktivnost testiranja NVH

NVH ispitni inženjeri suočavaju se s dvostrukim izazovom smanjenja vremena za stavljanje na tržište i troškova razvoja uz istovremeno osiguravanje kvalitete i cjelovitosti. Limited dostupnost prototipa i vrijeme testiranja dodatno kompliciraju njihov rad, zahtijevajući povećanu učinkovitost u validaciji proizvoda. U ovom izazovnom okruženju moraju procijeniti više uvjeta ispitivanja i primjena, a pritom ispunjavati najviše standarde.

Simcenter nudi namjenska rješenja za transformaciju produktivnosti vaših NVH kampanja za testiranje. Kombinirajte skalabilni hardver za prikupljanje podataka sa softverom za mjerenje, obradu i analizu ispitivanja kako biste NVH testovi učinili isplativijim. Simcenterova intuitivna i skalabilna rješenja za testiranje NVH omogućuju učinkovito mjerenje, analizu, izvještavanje i razmjenu podataka. Podržavaju širok spektar NVH aktivnosti u različitim fazama razvojnog ciklusa, od rješavanja problema do kampanja testiranja performansi u više fizika s visokim brojem kanala.

Najnovije inovacije u testiranju NVH vozila

An engineer driving a car while running an NVH operational testing.
Osoba stoji ispred mikrofona, možda održavajući prezentaciju ili govor.

Majstorska klasa TPA i virtualnog prototipiranja temeljena na komponentama

Ojačajte svoju stručnost u NVH testiranju praktičnim radionicama.

18-20 studenog 2025. | Leuven, Belgija

Što je NVH?

Buka, vibracije i oštrina sve su karakteristike koje putnici doživljavaju i oblikuju njihovu percepciju kvalitete u vašem vozilu. Previše od jednog od njih ili pogrešna "bilješka" može značiti negativne kritike i utjecati na buduću prodaju.

Buka

Buka se odnosi na neželjene zvukove koje percipira ljudsko uho. Ovi zvukovi mogu potjecati iz različitih izvora unutar vozila, poput motora, guma, površine ceste i aerodinamičkih elemenata poput ventilatora vjetra i hlađenja.

Vibracija

Vibracije se odnose na mehaničke oscilacije unutar vozila. Vibracije potječu iz izvora poput motora, ceste ili vjetra, a putnici ih osjećaju za upravljačem, sjedalom, naslonima za ruke, podom i pedalama.

Ostrogost

Oštrina se odnosi na subjektivnu kvalitetu buke i vibracija koje se doživljavaju u vozilu. Za razliku od buke i vibracija, koje se mogu objektivno mjeriti, oštrina se često kvalitativno ocjenjuje ljudskom percepcijom.

Simcenter za NVH testiranje

Simcenter integrira cijeli proces testiranja NVH od kraja do kraja.

Select...

Prikupljanje podataka

U okruženju u kojem su prototipovi ograničeni, kombiniranje mjerenja s više atributa ključno je za uštedu troškova i ispunjavanje strogih rokova testiranja. Bilo da su vam potrebni robusni distribuirani sustavi za mjerenja na terenu, sustavi testnih stolova s velikim brojem kanala ili džepni uređaji na baterije, naš najsuvremeniji hardver, u kombinaciji sa softverom usmjerenim na korisnika ili web aplikacijama, može značajno smanjiti vrijeme testiranja. Rukujte različitim tipovima senzora i višestrukim brzinama prijenosa podataka, konfigurirajte postavke kanala u trenu kako biste pojednostavili više testnih postavki u jednu višekanalnu sesiju mjerenja. Uštedite troškove i povećajte produktivnost svojih testnih kampanja s našim rješenjima za prikupljanje podataka s više atributa u kombinaciji s intuitivnim softverom za učinkovito prikupljanje podataka.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Engineer using a Simcenter advanced vibration testing equipment.

Izmjerite točke vožnje i funkcije strukturnog i vibroakustičkog frekvencijskog odziva

Simcenter uključuje sveobuhvatan paket napredne opreme za ispitivanje vibracija i zvučnih monopola za ispitivanje buke i vibracija. Neprimjetno se integrira sa softverom za rješenja za testiranje Simcenter, pružajući jedinstvenu kombinaciju rješenja koja premašuje trenutne tržišne standarde za produktivnost, točnost podataka i ukupna očekivanja kupaca.

Besplatno 30-dnevno probno razdoblje: Simcenter Testlab Neo

Postignite veću produktivnost i uvid u performanse pomoću softvera sljedeće generacije za multidisciplinarno testiranje.

studija slučaja

Emotore

Emotors koristi Simcenter NVH alate za testiranje kako bi se istaknuo u inženjeringu automobilskih e-pogona

A person is standing in front of a car, possibly posing for a photograph.
Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Tvrtka:Emotors

Industrija:Automotive & transportation

Mjesto:Carrières-sous-Poissy, France

Siemens softver:Simcenter Testing Solutions

Istražite mogućnosti testiranja Simcenter NVH

Select...

Optimizirajte ponašanje NVH u bilo kojoj fazi razvoja

Kako bi u potpunosti razumjeli ponašanje sustava za buku, vibracije i oštrinu, inženjeri provode analizu putanje prijenosa (TPA) koja im pomaže identificirati i procijeniti rute prijenosa energije u strukturi i zraku, od izvora pobude do zadane lokacije prijemnika.

Analiza putanja prijenosa povijesno je pomogla inženjerima da kvantificiraju različite izvore i njihove putove. Cilj je utvrditi koji najviše doprinose problemima buke, a koji se međusobno poništavaju. Novi i klasični pristupi TPA mogu pomoći u procjeni NVH performansi komponenti i punih sklopova, predvidjeti ponašanje NVH u bilo kojoj fazi razvoja, pa čak i prije nego što fizički prototipovi budu dostupni.

A visual of Simcenter Testlab software performing Transfer Path Analysis (TPA).
A visual of car components from the Simcenter software.

Karakterizacija invarijantnih komponenti

Predviđanje doprinosa buke u vozilu, kao što su pogonski sklop, guma, HVAC i upravljački sustav tijekom ranog razvoja, izuzetno je izazovno. Kako bi izbjegli beskrajne iteracije dizajna, inženjerima su potrebne modularne tehnologije koje koriste izmjerene modele pojedinačnih komponenti u predviđanja buke u cijelom vozilu.

To je upravo opseg TPA temeljenog na komponentama. Proces započinje karakteriziranjem izvornih opterećenja neovisno od strukture prijemnika, na temelju stečenih slobodnih brzina ili blokiranih sila. Zatim, koristeći tehnike podstrukturiranja, inženjeri mogu proučavati performanse NVH na razini komponenata, a da ne moraju fizički stvoriti potpuno vozilo u svim njegovim varijantama. Takva rana predviđanja pomažu u izbjegavanju problema i omogućuju realnije postavljanje ciljeva dizajna.

Saznajte kako korisnici koriste Simcenter za NVH testiranje

Promotivna slika automobila s zamagljenom pozadinom i reflektorom na automobilu.

Stellantis

Smanjenje analize buke, vibracija i oštrine i vremena izvješćivanja za 70 posto u prijenosima električnih vozila

Pročitajte studiju slučaja

Istražite Simcenter proizvode za NVH testiranje

NVH testiranje

Bijeli papiri

NVH testiranje

Blogovi

Često postavljana pitanja