Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN je kompaktni blok I/O s PROFINET priključkom sa stupnjem zaštite IP65/IP67 za ugradnju bez ormara izravno na stroj. Specijalizirano i potpuno zatvoreno kućište pod tlakom od cinka jamči vam idealnu zaštitu čak i u izazovnim uvjetima okoline i temperaturama od -40° do +60°C. Mehanički je vrlo robusno i otporno na vibracije, prašinu, ulje ili vlagu, te stoga pogodno za upotrebu na otvorenom. Zahvaljujući ATEX odobrenju, ET 200eco PN može se koristiti i u opasnim područjima do zone 2.

Ključne prednosti

Dobijte fleksibilnost

SIMATIC ET 200eco PN nudi fleksibilnu konfiguraciju i jednostavnu instalaciju. Integrirani prekidač s 2 porta omogućuje integraciju linijske topologije. M12-L konektori pojednostavljuju napajanje s većim kapacitetom struje i produženim dosegom kabela.

Dobijte fleksibilnost

SIMATIC ET 200eco PN je posebno kompaktan. Zahvaljujući praktičnom obliku kućišta, uređaji se mogu montirati čelom ili zakretati za 90 stupnjeva u stranu radi optimalnog korištenja prostora.

Dobijte fleksibilnost

Kućište od cinka u IP65/67 i IP69K pogodno je za upotrebu u zahtjevnim uvjetima okoline i temperaturama od -40 °C do +60 °C. Maksimalna otpornost na vibracije, prašinu, ulje i vlagu osigurava dug radni vijek.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Pregled novih funkcija SIMATIC ET 200eco PN

Započnite