Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SIMATIC APC?

Siemensov SIMATIC APC je platforma napredne kontrole procesa nove generacije dizajnirana da maksimizira profitabilnost i operativnu stabilnost na skalabilan način. Kombinacijom intuitivnog modernog inženjerskog studija, širokog spektra pristupa modeliranju, uključujući industrijski standard linearne ili napredne nelinearne fizike ili strojno učenje, i sveobuhvatan pristup dinamičke ekonomske optimizacije, osnažuje složene industrijske procese da rade sigurno na njihovim apsolutnim teorijskim granicama.

Smanjite radno vrijeme s intuitivnim tijekovima rada

Moderno inženjersko okruženje za cjelovit MPC inženjering - od obrade podataka i identifikacije sustava do dizajna, simulacije, testiranja i implementacije kontrolera - sve u jednom, kohezivnom okruženju.

Pronađite najbolje rješenje za vaš specifični izazov

Procijenite pristupe modeliranju od standardnog ARX-a do prvih principa GPROM-a i neuronskih ODE u jednom radnom prostoru. Inženjeri mogu odabrati najbolji matematički alat za svaku dinamiku procesa bez prebacivanja platformi.

Inženjerska rješenja za dinamičku ekonomsku optimizaciju

Tradicionalni MPC dijeli optimizaciju na ekonomsku optimizaciju u stabilnom stanju i problem dinamičke kontrole - to propušta ekonomske koristi tijekom prolaznog rada. SIMATIC APC optimizira ekonomičnost u odnosu na prolazni rad.

Istaknute mogućnosti

Identifikacija i modeliranje sustava sljedeće generacije

Identificirajte modele temeljene na podacima ili uvezite modele prvih principa ugrađene u gPROMS bi predstavili dinamiku procesa. Za identifikaciju modela temeljenog na podacima odaberite između industrijske standardne funkcije prijenosa ili ARX linearnih modela do vrhunskih neuronskih ODE nelinearnih modela kako biste pronašli model s najboljim učinkom za vašu optimizaciju.

SIMATIC APC IDENT 4x3

Intuitivna konfiguracija i podešavanje kontrolera

Konfigurirajte ponašanje kontrolera s vremenima ciklusa i horizontima optimizacije usklađenim s dinamikom procesa. Definirajte fizička ograničenja, ograničenja stope i kazne troškova za MV-ove, plus ciljne zadane vrijednosti, operativne raspone i prioritete za životopise.

SIMATIC APC konfiguracija 4x3

Sveobuhvatno testiranje i emulacija kontrolera

Koristite visoko napredni, integrirani izvanmrežni paket za testiranje kako biste potvrdili svaku komponentu kontrolera s apsolutnim povjerenjem. Simulirajte sate ili dane scenarija u minutama pomoću ubrzanog emulatora kako biste testirali performanse procjenjivača stanja i optimizatora i ubrzali podešavanje parametara kontrolera prije ugradnje u proizvodnju.

SIMATIC APC testiranje 4x3

Besprijekorna integracija i povezivanje podataka

Konfigurirajte pouzdan, brzi pristup podacima o postrojenju i kontekstualnim informacijama iz vanjskih IT i OT sustava. SIMATIC APC podržava industrijski standardne priključke, uključujući OPC UA, OPC HDA, Industrial Edge, SQL Server, ODBC, PI povjesničare, Excel i besprijekornu integraciju u cijelom Siemensovom portfelju.

SIMATIC priključak 4x3

Početak rada

Select...

Što je uključeno?

SIMATIC APC MPC Engineering Studio može se koristiti za izvanmrežnu konfiguraciju, testiranje i nadzor SIMATIC APC Runtime Applications. Aplikacije postaju "" Runtime Applications "" kada se instaliraju s vezama s vanjskim podatkovnim sustavima i zahtijevaju dodatne licence za izvršavanje u ovom načinu rada.

Za aplikacije za vrijeme izvođenja potrebni su tokeni digitalnih aplikacija kako slijedi:

  • Soft-senzor: 60 tokena
  • Linearni MPC: 60 tokena po manipuliranoj varijabli (MV)
  • Nelinearni MPC - strojno učenje: 60 tokena po MV
  • Nelinearni MPC - zasnovani gPROMS GPROM-ovima: 75 tokena po MV

Otkrijte kako drugi koriste SIMATIC APC

Case study for SIMATIC APC

Novi tokovi prihoda kroz fleksibilno poslovanje s MPC-om

Tvrtka: Povjerljivo
Lokacija: Njemačka
Industrija: Industrijski plinovi
Tech Stack: SIMATIC APC radi na IPC-u povezanom s OPC UA poslužiteljem u DCS-u

SIMATIC APC osigurao je stabilan rad procesa uz prilagođavanje potrošnje energije kompresora na temelju mrežnih signala - to je pomoglo operateru mreže da stabilizira mrežu, stvori novi tok prihoda koji je smanjio OPEX za postrojenje i ostvario povrat ulaganja (ROI) u otprilike 4 mjeseca.

Select...

SIMATIC napredna kontrola procesa u kemijskoj industriji

SIMATIC APC maksimizira čistoću i propusnost u destilacijskim stupcima koordiniranjem refluksa, rada ponovnog kotla, brzine izvlačenja i ciljeva tlaka pomoću LMPC-a. Mekani senzori u kombinaciji s temperaturama ladice zaključuju sastav proizvoda, zamjenjujući odgođena očitavanja analizatora. Kontrola svjesna ograničenja održava granice čistoće, opterećenja stupaca i korisnosti unutar granica - isporučuje 2— 8% niže opterećenje pare, 20— 50% manje vremena izvan specifikacija i 1— 3% veću stabilnu propusnost.

SIMATIC APC in Chemicals

Često postavljana pitanja