Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto PM-MAINT?

Neplanirani prekidi koštaju vremena i novca. Upravo tu dolazi PM‑MAINT: Preventivnim održavanjem temeljenom na performansama možete smanjiti troškove održavanja, povećati dostupnost sustava i izbjeći skupe popravke. Potrebni materijali i osoblje posebno su planirani za svaku narudžbu. Intuitivno sučelje podržava mjesto gdje se rad odvija. To vam omogućuje da pratite svoje resurse tijekom održavanja.

Na slici je prikazan prikaz planiranih narudžbi u PM‑MAINT. Sustav semafora označava interval održavanja objekta.

Održavanje temeljeno na korištenju

PM-MAINT izračunava planove održavanja na temelju stvarnog opterećenja — ne samo na kalendarskoj osnovi. Inspekcije se pokreću samo kada je to potrebno. Ovo štedi resurse i maksimizira dostupnost postrojenja.

HMI integracija

Izvještajima o štetama mogu izravno upravljati operateri postrojenja u HMI-u. Upisivanje informacija o održavanju natrag u proces omogućuje pristup relevantnim podacima o održavanju — izravno na stroju.

Učinite održavanje planiranim

Pratite sve: nadolazeće održavanje, tekuće narudžbe i otvorene povratne informacije mogu se vidjeti u bilo kojem trenutku — za potpunu sljedivost i pouzdano planiranje.

Istaknute mogućnosti

Proaktivno planiranje održavanja

Intervali održavanja automatski se izračunavaju prema kalendaru, radu ili događaju. PM‑MAINT koristi stvarno radno vrijeme, cikluse prebacivanja i kalendarske podatke za cikličko određivanje optimiziranih datuma održavanja. To omogućuje planiranje održavanja unaprijed - kvarovi se sprječavaju prije nego što se pojave.

Prikaz planiranih narudžbi prikazuje interval održavanja objekata i izračunati datum sljedećeg održavanja.

Automatsko generiranje narudžbi

Za ponavljajuće rutinske zadatke, PM‑MAINT automatski generira naloge za održavanje — čim istekne konfigurirani interval ili dođe do procesa. Okidanje se odvija ciklično, jednom ili procesnim signalima kao što su greške ili kršenja granične vrijednosti. I dalje zadržavate potpunu kontrolu: narudžbe se mogu ručno kreirati, prilagoditi i odrediti prioritete u bilo kojem trenutku.

Shematski prikaz generiranja narudžbi putem planiranja, okidača i ručnih zahtjeva.

Upravljanje dokumentima

Dokumenti, crteži i upute mogu se priložiti izravno objektima, planiranim narudžbama, narudžbama ili obavijestima. Sve informacije relevantne za održavanje dostupne su centralno i kontekstualno — osoblje za održavanje uvijek ima pri ruci prave dokumente, točno kada je to potrebno.

Na slici je prikazan popis dokumenata povezanih s objektom održavanja.

Zapisivanje i sljedivost

Sve operativne radnje bilježe se u dnevnik - uključujući vrstu radnje, naziv objekta, broj narudžbe, vremensku oznaku i korisničko ime. Podaci o obavijestima, narudžbi i povratnim informacijama mogu se pristupiti u bilo kojem trenutku. Prilagodljiva izvješća mogu se pregledavati ili ispisati, uz automatsko generiranje zadataka bez ikakve ručne intervencije.

Na slici je prikazan primjer izvješća o narudžbi u PM‑MAINT s podacima kao što je planirani datum održavanja.

HMI integracija

Preostali intervali održavanja, ciklusi prebacivanja i radni sati do sljedećeg održavanja mogu se zapisati u HMI varijable zajedno s unaprijed izračunatim datumom i tako vizualizirati izravno na stroju. Time se smanjuju gubitci trenja u održavanju integriranjem operativnog osoblja u planiranje.

WinCC RT prikazuje sljedeće planirano održavanje, interval održavanja i radno vrijeme objekta.

Često postavljana pitanja