- Povećane performanse i skalabilnost — podrška za do 31 uređaji u PROFINET mreža uključujući IRT, povećana računalna snaga, proširena programska i podatkovna memorija, i smanjena ukupna širina za oko 25% u usporedbi s prethodnom obitelji S7-1200.
- Kontrola pokreta visokih performansi — integrirane funkcije upravljanja pokretom; regulator omogućuje jednostavno i koordinirano kontrola osi kao i osnovna kinematika, osiguravajući visoka preciznost pokreta.
- Sigurnost stroja — integriran sigurnosne funkcije i ugrađeni ProfiSafe protokol za komunikaciju s frekvencijskim pretvaračima koji sadrže Integrirana sigurnost podrška.
- Napredna dijagnostika — ugrađen NFC omogućuje brz pristup uređajima, dijagnostičkim i operativnim podacima putem Android/iOS mobilni uređaji, smanjujući zastoje i povećavajući učinkovitost usluge.
Starter komplet | (Kataloški broj: PL 2: DIFA-1200G2) |
|---|---|
6ES7214-1AF50-0XB0 | CPU 1214FC kontroler, integriran 14 digitalnih ulaza, 10 digitalnih izlaza, |
6ES7822-0AA25-0YA5 | STEP 7 Osnovni V21 softver, |
Cijena (neto) | 710 EURA |
Promocija vrijedi do 30. rujna 2026. ili do isteka zaliha.
Ove informacije služe samo u marketinške svrhe i ne predstavljaju ponudu u smislu Građanskog zakonika. Zadržavamo pravo slanja promotivnih ponuda isključivo odabranim poslovnim kupcima. Promocija nije usmjerena na potrošače.
Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Varšava, Poljska | Tel. +48 22 870 9000 | Okružni sud glavnog grada Varšave, 14. trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra, KRS 0000031854, temeljni kapital: 96.831.415.00 PLN | Porezni broj (NIP): 526‑03‑02‑870