Čitajte i pišite u rasponu HF
Radi na 13,56 MHz s kompatibilnošću ISO 15693; RF300 dodaje podršku za ISO 18000‑3 za napredne aplikacije.
SIMATIC RF200 i RF300 čine jezgru Siemensovog HF RFID sustava, osiguravajući pouzdanu identifikaciju, transparentnost podataka i usklađenost s Red 3.3 za proizvodnju i intralogistiku. Ovi se čitači neprimjetno integriraju sa SIMATIC i TIA Portal, nudeći standardizirana sučelja za brzo puštanje u rad. RF200 je idealan za isplative zadatke srednjih performansi, dok RF300 pruža veliku brzinu, veliku memoriju i naprednu dijagnostiku za zahtjevna okruženja. U kombinaciji s transponderima, vanjskim antenama, komunikacijskim modulima i Io‑Link masterima stvaraju fleksibilno, skalabilno rješenje prilagođeno potrebama automatizacije.
RF200 i RF300 omogućuju krajnju sljedivost u proizvodnji i intralogistici, poboljšavajući kvalitetu i usklađenost.
RF300 nudi brzi prijenos podataka i veliku memoriju za zahtjevne linije, dok RF200 pruža ekonomične performanse za standardne zadatke.
Obje obitelji povezuju se putem IO-linka, PROFINETA, PROFIBUSA ili Etherneta te se neprimjetno integriraju sa SIMATIC i TIA Portal radi lakšeg proširenja.
Radi na 13,56 MHz s kompatibilnošću ISO 15693; RF300 dodaje podršku za ISO 18000‑3 za napredne aplikacije.
RF200 koristi IO-Link za jednostavne postavke; RF300 podržava PROFINET i PROFIBUS za složene mreže automatizacije.
RF300 pruža opsežnu dijagnostiku i memoriju za prediktivno održavanje; RF200 nudi pojednostavljene provjere statusa za brzo puštanje u rad.