Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Industrijski poslovi za strojeve, linije i postrojenja

Jednostavan za učenje, jednostavan za korištenje, jednostavan za rukovanje: SIMATIC WinCC Unified nudi vam najnoviju tehnologiju, sve upakiranu u HMI & SCADA platformu otpornu na budućnost. Otkrijte novu razinu industrijskih operacija od rada i upravljanja zasnovanim na ploči do ruba do računala.

SIMATIC WinCC Unified

Uživajte u svim prednostima vrhunskih industrijskih operacija uz sustav koji pokriva sve zahtjeve vizualizacije:

  • Besprijekorna integracija hardvera i softvera
    Unesite performanse vizualizacije na različite platforme, od panela, do rubnih, do HMI i SCADA sustava temeljenih na PC-u.
  • Optimizirana transparentnost stroja
    Učinkovito upravljajte složenim strojevima i značajno smanjite zastoje.
  • Jednostavna standardizacija
    Uštedite vrijeme i smanjite inženjerske rizike, kao i troškove obuke i održavanja uz dosljedan koncept rada.
  • Fleksibilna proširenja i otvorenost za pojedinačna rješenja
    Realizirajte prilagođena HMI i SCADA rješenja za bilo koju industriju ili neprimjetno integrirajte prilagođene kontrole.
  • Integracijska platforma
    Povezivanje podataka iz proizvodnje sa IT svijetom putem otvorenih i standardiziranih sučelja.
simatično-wincc-objedinjeni sustav-1024x720

Ključne prednosti

Pružite neusporedivu skalabilnost

SIMATIC WinCC Unified dizajniran je za pokretanje bilo gdje i bilo kada na različitim platformama i okruženjima i nudi širok raspon opcija za fleksibilnu integraciju podataka, zahtjeve specifične za industriju i aplikacije specifične za korisnika.

Mnogo mogućnosti, jedan okvir

Pomoću WinCC Unified možete modernizirati svoje postojeće HMI rješenje i podići vizualizaciju i rad na razini stroja na višu razinu. Iskoristite poboljšanu upotrebljivost, skalabilni inženjering i sustav spreman za budućnost dizajniran da podržava trenutne zahtjeve i nove koncepte strojeva.

Trči bilo gdje, bilo koje vrijeme

Osigurajte optimalnu upotrebljivost i homogena korisnička sučelja bez obzira na uređaj zahvaljujući tehnologijama kao što su HTML5, SVG i JavaScript - također putem sigurnog pristupa pomoću web klijenata koji ne zahtijevaju održavanje.

Osim intuitivnih koncepata upravljanja pomoću pokreta s više dodira s upravljanjem strojevima s dvije ruke ili mogućim zumiranjem, pomicanjem i uklanjanjem, moderan dizajn je izlog vaše tvrtke i odlučujuća dodana vrijednost koja će prevladati u jakoj konkurenciji kroz jedinstvene prodajne ponude.

Standardizacija smanjuje složenost

Standardizirana HMI rješenja štede vrijeme u inženjeringu i smanjuju rizik od pogrešaka, kao i troškove održavanja za upravljanje HMI. Povećava se operativna učinkovitost, a training treninga se smanjuje.

Koristite biblioteke spremne za upotrebu poput Industrijske knjižnice ili Knjižnice kontrolnih funkcija (CFL) za standardizaciju vizualizacije i kontrole procesa ili iskorištavanje prednosti modularne proizvodnje Vrsta pakiranja modula (MTP).

Visoka razina otvorenosti

Razvijte rješenja po mjeri jednostavno, brzo i precizno prema vašim potrebama i zahtjevima. Za maksimalnu fleksibilnost, TIA Portal nudi API otvorenosti i "SivArc" mogućnost značajnog smanjenja inženjerskog napora automatiziranom generacijom.

API za vrijeme izvođenja omogućuje potpuni pristup čitanju/pisanju WinCC Unified Object Model i RT podacima putem standardnih programskih jezika. To omogućuje jednostavno proširenje RT funkcionalnosti integriranjem web-baziranih alata, kontrolera ili vlastitih aplikacija izravno u korisničko sučelje, čime se izbjegava prebacivanje između različitih alata.

Integracijska platforma

Spojite se izravno na SIMATIC S7 kontroler, uspostavite izvornu povezanost sa sustavima drugih proizvođača (npr. Modbus, Allen Bradley) ili koristite standardizirano OPC UA sučelje za razmjenu podataka o automatizaciji s IT sustavima putem standardiziranih sučelja. Osim toga, podaci se također mogu razmjenjivati s MQTT brokerima ili pristupiti mrežnim ili povijesnim podacima putem GraphQL sučelja.

Istražite proizvode sa SIMATIC WinCC Unified

Select...

Inženjerstvo

Učinkovito ostvarite HMI i SCADA rješenja pomoću WinCC Unified Engineering (TIA Portal) ili iskoristite SIMATIC AX WinCC Unified Elements za učinkovito konfiguriranje i upravljanje SIMATIC WinCC Unified PC Runtime rješenjima u projektima bilo koje veličine i složenosti.

Otkrijte kako drugi koriste SIMATIC WinCC Unified

Pogledajte dodatne resurse

Često postavljana pitanja