Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SENTRON Powercenter 3000?

Pomoću softvera za nadzor energije SENTRON Powercenter 3000 (koji se naziva i softver za upravljanje podacima o energiji ili softver za nadzor snage) možete pratiti podatke o snazi i stanju vaše niskonaponske distribucije energije u lokalnoj korporativnoj mreži pomoću uređaja s omogućenim mrežom, arhivirati ih i izvoziti za generiranje energetskih izvještaja. Idealna je osnova za operativni sustav upravljanja energijom za ISO 50001. Softver za nadzor energije SENTRON Powercenter 3000 također može proslijediti vaše podatke u sustav oblaka za decentraliziranu upotrebu.

Ključne prednosti

Vizualizirajte i pristupite podacima bilo gdje na licu mjesta

Možete pristupiti ili vizualizirati podatke s bilo kojeg uređaja koji podržava preglednik unutar lokalne korporativne mreže.

Prilagodite korisničko sučelje svojim potrebama

Odaberite između tamnog i svijetlog načina prikaza i stvorite pojedinačne nadzorne ploče. Ili odaberite jedan od 10 različitih jezika.

Osigurati poštivanje

SENTRON Powercenter 3000 udovoljava zakonskim zahtjevima i zahtjevima energetske revizije kao što su ISO 50001, DIN EN 16427-1 i Ahilova razina II.

Istaknute mogućnosti

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

Praćenje i izvještavanje o energiji

  • Unaprijed definirana energetska izvješća
  • Ručni i/ili automatizirani periodični izvoz izvješća

Vaše pogodnosti:

  • Lokalizacija nepotrebne potrošnje energije
  • Transparentni energetski podaci
  • Može se koristiti za potporu energetskim revizijama u skladu s DIN EN 16247-1

Condition monitoring

  • Pouzdano praćenje stanja svih uređaja za zaštitu kruga
  • Prikaz upozorenja i stanja za sve povezane zaštitne, preklopne i mjerne uređaje koji mogu komunicirati
  • Alarmi i obavijesti pri prekoračenju graničnih vrijednosti (putem web sučelja ili pošte)

Vaše pogodnosti:

  • Brza lokalizacija izvora pogrešaka i kvarova
  • Izbjegavanje zastoja sustava i kvarova
  • Prediktivno održavanje
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

Uživajte u jednostavnom puštanju u rad i radu

  • Unaprijed instaliran i spreman za upotrebu (priključak i rad)
  • Besplatno konfigurirane nadzorne ploče s integriranom bibliotekom widgeta
  • Visualization putem integriranog web sučelja
  • Mrežno skeniranje - podređeni uređaji mogu se dodati sa samo nekoliko klikova

Vaše pogodnosti:

  • Brzo i jednostavno puštanje u rad - praktički nije potreban inženjerski napor
  • Intuitivna upotrebljivost — minimalna training potrebna za rad softvera

Pridržavajte se standarda

  • TÜV certifikat — testirani sustav upravljanja energetskim podacima za ISO 50001
  • Prihvatljivi softver za praćenje energije — u skladu s BAFA popisom za modul 3
  • Certifikacija Ahilove razine II — za integritet sustava

Vaše pogodnosti:

  • Usklađenost sa zakonskim zahtjevima i zahtjevima energetske revizije u skladu s DIN EN 16247-1 bez dodatnih napora
  • Visoki sigurnosni standard
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

Često postavljana pitanja

Istražite povezane resurse i proizvode

Informativni listovi

Informativni list | Softver za nadzor energije SENTRON Powercenter 3000

Informativni list | Zahtjev za dokumentaciju ISO 50001

Vodiči

Vodič za brzi odabir | Pregled portfelja softverskih rješenja SENTRON