Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Preuzmite brošuru proizvoda ovdje

Saznajte više o značajkama i mogućnostima ovog proizvoda.

Zašto SENTRON 3WT Smart ACB?

Kao ključni zaštitni uređaj u sustavima za distribuciju električne energije, zračni prekidač 3WT već dugo vjeruje i favorizira ga korisnici zbog svoje izvrsne kvalitete i ultra visoke pouzdanosti. Sada je ovaj dugo očekivani proizvod uveo potpuno novu inteligentnu nadogradnju.

Pametni zračni prekidač 3WT nasljeđuje klasičan dizajn dok integrira niz vrhunskih digitalnih tehnologija.

Opremljen novom elektroničkom platformom

Inteligentni zračni prekidač 3WT sadrži novu elektroničku platformu koja u potpunosti zadovoljava potrebe digitalne distribucije energije. Odlikuje se jedinstvenim dizajnom s dvostrukim čipom za daljnje poboljšanje sigurnosti rada.

Integrira jače komunikacijske mogućnosti

Dvostruka komunikacija s jednim modulom podržava dva protokola istovremeno kako bi se omogućila redundantna komunikacija za složene sustave.

Podržava veće radne napone

S nazivnim naponom do 1140V, vrlo je pogodan za nove energetske primjene poput fotonaponske i vjetroelektrane, pružajući pametno i pouzdano rješenje za distribuciju energije.

Istaknute mogućnosti

Robusne performanse

Pojedinosti o performansama uključuju dvije veličine okvira, nazivnu struju: 400—4000A, prekidni kapacitet do 85kA i BRated napon do 1140V. Primijenite ove prekidače u industrijama, uključujući industriju, infrastrukturu, građevinarstvo, novu energiju i još mnogo toga.

Sentron-3WT-Capacity-1

Fleksibilna konfiguracija

Sveobuhvatne zaštitne funkcije uključuju preopterećenje, kratkotrajni kratki spoj, trenutni kratki spoj, zaštitu od greške i greške. Sve zaštite su podesive i mogu se uključivati i isključiti.

Sentron-3WT-Capability-2

Elektronička putna jedinica opremljena LCD zaslonom

Uživajte u prikazu podataka i radnog statusa u stvarnom vremenu za učinkovit i praktičan rad i održavanje.

Sentron-3WT-Capability-3

Dodatni resursi

Preuzimanje kataloga