Zašto Series 6?
Siemens Series 6 pruža jedinstveno kućište i rad vođen Namur za ekstraktivnu procesnu analizu plinova, pojednostavljujući integraciju i osiguravajući pouzdane performanse u zahtjevnim okruženjima. Podržava praćenje emisija i kontrolu procesa s dokazanom preciznošću i usklađenošću.
Portfelj:
- ULTRAMAT 6 | za IR‑aktivne komponente
- ULTRAMAT/OXYMAT 6 | za IR‑aktivne komponente i kisik
- OXYMAT 6 | za kisik
- OXYMAT 61 | za standardne primjene kisika
- OXYMAT 64 | za kisik u tragovima
- CALOMAT 6 | za vodik i plemenite plinove
- CALOMAT 62 | za vodik i plemenite plinove u korozivnim plinovima
- FIDAMAT 6 | za ugljikovodike
Ključne prednosti
Pojednostavite integraciju svih analizatora
Jedinstveno kućište i NAMUR rad sa SIMATIC PDM i SIPROM GA za jedinice ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT i FIDAMAT.
Ubrzajte održavanje u bilo kojem okruženju
Plinsko nepropusno odvajanje, dizajn IP65, grijanje i Ex (p) pročišćavanje održavaju pouzdanima svih analizatora Series 6.
Osigurati usklađenost i sigurnost procesa
Certificirane konfiguracije i dokazana načela mjerenja podržavaju praćenje emisija i kritičnu kontrolu procesa.
Portfelj Series 6
ULTRAMAT 6 | za IR-aktivne komponente
Zadovoljava visoke standarde u pogledu pouzdanosti i kvalitete mjerenja. To jamči moderna elektronika, jednostavnost rada i fizički element koji je prilagođen zadatku mjerenja.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | za IR-aktivne komponente i kisik
Kombinira značajke ULTRAMAT 6 i OXYMAT 6 u jednom 19" analizatoru.

OXYMAT 6 | za kisik
Zadovoljava visoke standarde u zahtjevnim primjenama kroz modernu elektroniku, jednostavnost rada i fizički element prilagođen mjernom zadatku.

OXYMAT 61 | za standardne primjene kisika
Isplativ analizator kisika za standardne primjene.

OXYMAT 64 | za kisik u tragovima
Izmjerite koncentraciju kisika u najmanjim tragovima, čak i do minimalnog mjernog raspona od 0... 10 ppm.

CALOMAT 6 | za vodik i plemenite plinove
Za kontinuirano mjerenje vodika i plemenitih plinova mjeri se specifična toplinska vodljivost mješavine plina uzorka i koristi se za izračunavanje koncentracije.

CALOMAT 62 | za H2 i plemenite plinove u korozivnim plinovima
Analitički uređaj za toplinsku vodljivost posebno dizajniran za primjenu u korozivnim plinovima.

FIDAMAT 6 | za ugljikovodike
Pogodno za kontinuirano mjerenje ukupnih ugljikovodika.