Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto ALPHA 3200 razvodne ploče?

Naše distribucijske ploče ALPHA 3200 Eco dizajnirane su tako da zadovolje zahtjeve moderne distribucije električne energije u građevinskoj infrastrukturi. Vrijeme projekta je smanjeno zahvaljujući digitalnom inženjeringu i konceptu modularnog sustava. Oni nude cjelovita rješenja iz jednog izvora i dio su dosljednog sustava nadopunjenog portfeljem uređaja za zaštitu, prebacivanje i mjerenje SENTRON - svi savršeno prilagođeni za njihove primjene i potpuno kompatibilni.

Velika električna rasklopna postolja s vratima i pločama, neka otvorena ili djelomično otvorena, druga zatvorena, stoji iznad zelene baze.

Ključne prednosti

Zelena ili plava ruka podupire izdanak sa stabljikom i dva lista na čvrstoj tamnozelenoj ili gotovo crnoj pozadini.

Uštedite resurse

Ovisno o dizajnu, centralno postavljena sabirnica omogućuje uštedu materijala do 30% u bakru u usporedbi s usporedivim sustavima za distribuciju električne energije. ALPHA 3200 Eco razvodne ploče također su optimizirane za do 3200 A.

Međuspremnik s gornjim isječkom prikazuje kvačicu na njegovoj pravokutnoj površini.

Planirajte jednostavno

Iskoristite veću sigurnost planiranja uz detaljan 3D inženjering. Naši 3D podaci dostupni su u više formata, uključujući STEP, BIM i EHRT.

Dva simetrična oblika nalik strelici presijecaju se na čvrstu zelenu pozadinu.

Iskoristite fleksibilnost

ALPHA 3200 Eco razvodne ploče pružaju visoku funkcionalnost na malom prostoru zahvaljujući fleksibilnosti kompleta za montažu ALPHA. Oni također pružaju certifikate vezane za prijavu.

Ključni detalji

Sustav za ugradnju tipski ispitane razvodne ploče ALPHA 3200 Eco

Sustav zaštite (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Nazivna struja sabirnice (In)

3,200 A

Nazivni radni napon sabirnice (Ue)

400 V

Nazivna vršna izdržljiva struja sabirnice (lpk)

165 kA

Nazivna struja sabirnice kratkotrajne izdržljivosti (Icw)

75 kA, 1 s

Visina

2.000 mm

Dubina

400 mm/600 mm

Standardi i odredbe

Sustav za ugradnju razvodne ploče s ispitivanjem tipa: IEC 61429-1/-2

Oblik unutarnjeg odvajanja

Obrazac 1 (sa zaštitom na dodir)

Istaknute mogućnosti

Vaša održivija razvodna ploča

Razvodne ploče ALPHA 3200 Eco nude značajne uštede materijala u usporedbi s klasičnim sustavima za distribuciju energije: štede do 30% bakra zahvaljujući centralno postavljenoj sabirnici i bezbrojnim dizajnerskim prekidima vaše razvodne ploče ALPHA 3200 Eco. Uz dug životni vijek od više od 30 godina u prosjeku i njegovu mogućnost popravljanja - bez potrebe za posebnim alatima i svim komponentama dostupnim kao rezervni dijelovi - imate koristi od dugovječnosti i jednostavnog održavanja. Zahvaljujući svojoj modularnosti, možete nadograditi i postojeću centralnu ploču ALPHA 3200 Eco kada postanu dostupne nove funkcionalnosti.

Swithboard Alpha 3200 s ikonom EcoTech profila pored njega
Tamnokosa osoba upravlja otvorenim prijenosnim računalom na drvenom stolu; njegovo sučelje prikazuje grafikon u redovima i stupcima.

Digitalno planiranje sa softverom SIMARIS

Distribucija električne energije u modernim zgradama mora osigurati pouzdano napajanje, optimizirati potrošnju energije i lako se integrirati u automatizaciju zgrada. SIMARIS configuration SIMARISA čini sve složenije planiranje distribucijskih ploča jednostavnim i učinkovitijim. Intuitivni konfiguracijski softver omogućuje dosljedno planiranje na jednoj platformi. Zahvaljujući intuitivnom radu i standardiziranim procesima, minimizira greške u planiranju i značajno ubrzava projektni inženjering. Uz SIMARIS configuration možete brzo i pouzdano izraditi razvodne ploče usklađene sa standardima koje zadovoljavaju sve zahtjeve moderne građevinske tehnologije uključujući svu potrebnu dokumentaciju.

Stvorite digitalnog blizanca samo jednim klikom

Do sada je generiranje digitalnog blizanca iz STEP podataka bio zamoran i složen proces. Sada prelazak na 3D inženjering činimo izuzetno jednostavnim. Zahvaljujući novom 3D procesoru, možete jednim klikom izvesti digitalni blizanac vaše ALFA 3200 Eco distribucijske ploče napajanja iz SIMARIS configuration, a zatim ga izvesti kao STEP datoteku putem SIMARIS xchange. Svojom detaljnom vizualizacijom digitalni blizanac nudi dodanu vrijednost u mnogim područjima, od planiranja do održavanja i proširenja.

Iskoristite detaljne vizualizacije do posljednjeg vijka

Uz brzu i jednostavnu generaciju digitalnog blizanca, također imate koristi od izuzetno visoke razine detalja koja pojednostavljuje vaš rad u više aplikacija. Korištenjem 3D modela za planiranje postrojenja i zgrada, dimenzioniranje bakrenih dijelova, instalacije sustava te održavanje i proširenje: imate koristi od visoke preciznosti i smanjenih pogrešaka, kao i uštedu vremena i novca. Procesni koraci također zahtijevaju manje specijalizirano znanje, čime se eliminiše rad za vas kao graditelja ploča.

Sivi metalni poslužiteljski ormar s oznakom
Plave solarne ploče sjede na ili iznad povišene vanjske građevine, s drvećem i grmljem s lijeve strane, zgradama i oblacima.

Pogodno za fotonaponske primjene

Potražnja za fotonaponskim sustavima u Njemačkoj brzo raste, a više krovova dovodi električnu energiju u mrežu. Kako se kapacitet povećava, sigurno mjerenje u skladu sa standardima postaje neophodno kako bi se osiguralo pouzdano praćenje i točan uvod u mrežu.

Zahvaljujući integriranom odjeljku za mjerenje transformatora, razvodna ploča APLHA 3200 Eco idealna je za primjene s obnovljivim izvorima energije — od solarne energije i vjetra do decentraliziranog dovoda. To omogućuje precizna, pouzdana mjerenja usklađena s mrežom čak i pri visokim razinama snage, čime se podržava širenje održivijih energetskih infrastruktura.

prednosti:

  • Precizno planiranje i primjena u skladu sa standardima
  • Dobro dizajnirano i sigurno proširenje i ožičenje
  • Modularna konfiguracija pomoću softvera za SIMARIS configuration

Često postavljana pitanja

Istražite resurse

Brošura

Brošura | Distribucijske ploče ALPHA 3200 Eco

Priručnici i katalozi

Priručnik | ALPHA 3200 Eko

Platforma zasnovana na oblaku | SIMARIS xchange

Sieportal | ALFA 3200 EKO

Katalog | LV 10 • 2026 — Niskonaponska distribucija električne energije i tehnologija elektroinstalacije

Započnite svoje putovanje