Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto LOGO! Osnovni moduli?

LOGO! 9 osnovnih modula daje više snage tamo gdje vam je potrebna: do 800 funkcijskih blokova, aritmetika s pomičnom točkom i integrirani zaslon osjetljiv na dodir u boji - bez složenosti pune PLC platforme.

Izgrađen po mjeri, modularni sustav podržava do 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ i standardno dolazi sa sigurnošću po dizajnu. Jedan kompaktni uređaj. Spremni za ono što slijedi.

Napravljen za svakodnevnu automatizaciju

LOGO! 9 kombinira poznatu jednostavnost logičkog modula s novim mogućnostima: do 800 funkcijskih blokova, aritmetika s pomičnom točkom i integrirani zaslon osjetljiv na dodir u boji — sve u jednom kompaktnom uređaju.

Više prostora za rastuće primjene

Kako vaša aplikacija raste, LOGO! 9 ljestvica s njim - do 64 DI, 60 DQ, 16 AI i 16 AQ. Novi AM4 modul dodaje fleksibilno analogno I/O proširenje s razlučivošću koja se može odabrati za različite tipove senzora.

Brže od ideje do pokretanja aplikacije

LOGO! Soft Comfort V9 integrira programiranje, web vizualizaciju i simulaciju u jednom alatu — potpuno kompatibilan sa starijim projektima i dostupan na Windowsima, macOS-u i Linuxu.

Ključne specifikacije

Funkcijski blokovi

Do 800

Prikaz

Integrirani otporni zaslon osjetljiv na dodir u boji, 320 × 240 px

I/O proširenje

Do 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ

Povezivanje

Ethernet, Modbus TCP/IP, MQTT

Security

Sigurno pokretanje, šifrirana komunikacija, UMAC (4 uloge)

Inženjerski softver

LOGO! Soft Comfort V9 - Windows, macOS, Linux

Istaknute mogućnosti

Često postavljana pitanja