Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Tessent Streaming Scan Network?

Tessent Streaming Scan Network pruža obećanje istinskog hijerarhijskog plug-n-play DFT-a. Odvajanjem DFT konfiguracije na razini jezgre od DFT resursa na razini čipa, napori za planiranje i implementaciju DFT-a dramatično se smanjuju uz istovremeno smanjenje troškova testiranja proizvodnje.

Ubrzajte vrijeme ulaska na tržište

Ostvarite 10x povećanje produktivnosti pomoću pojednostavljenog planiranja na razini čipa. Odvajanjem DFT-a na razini jezgre i čipa, kompresija na razini jezgre može se optimizirati bez uzimanja u obzir drugih jezgara ili resursa na razini čipa.

Niži troškovi ispitivanja

Kombinacijom automatskog podešavanja propusnosti i lokalne generacije DFT signala, razmak u uzorku praktički je eliminiran.

Smanjite profil snage do 90%

SSN pruža glatkiji profil napajanja pomoću postepenih satova za pomicanje/hvatanje i bolju istodobnost. Istodobne jezgre koje se testiraju mogu se odabrati programski, a ne tijekom projektiranja bez utjecaja na usmjeravanje na razini čipa.

Kako SSN ubrzava vrijeme izlaska na tržište

Tradicionalni hijerarhijski pristup testiranju skeniranja ima specifične izazove, koji se mogu drastično poboljšati pomoću paketiziranog mehanizma za isporuku testa. Tessent Streaming Scan Network (SSN) smanjuje napore za planiranje i implementaciju DFT-a do 5x koristeći paketiranu isporuku testa. Pogledajte što Pete Orlando ima za reći o najnovijim vijestima na Tessent SSN-u.

Budućnost paketiziranog testa

Budući da paketizirana isporuka testnih podataka postaje industrijski standard za složene dizajne digitalnih poluvodiča, Geir Eide, viši direktor za upravljanje proizvodima, objašnjava zašto su vodeće tvrtke za poluvodiče usvojile Tessent SSN kako bi poboljšale produktivnost implementacije DFT-a i vrijeme testiranja proizvodnje.

Korisnici postižu do 10 x dobitka u implementaciji i produktivnosti DFT-a te do 5 puta smanjenje vremena testiranja.

Pitajte stručnjaka - muškarac i žena koji se konzultiraju u uredu.

Jeste li spremni saznati više o Tessentu?

Spremni smo da odgovorimo na vaša pitanja.

S tehnologijom Tessent Streaming Scan Network u mogućnosti smo ponuditi našim kupcima skalabilno rješenje za testni pristup idealno za današnje i sutrašnje napredne IC dizajne. SSN značajno smanjuje napor potreban da bi se složeni dizajni učinili vrlo testiranim.
Sangyun Kim, Potpredsjednik tima za dizajnersku tehnologiju , Samsung elektronika

Saznajte više