Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Pregled

Podrška za livačku poluvodiča

Procesni tokovi specifični za livnicu koji su izgrađeni, testirani i certificirani.

Plava maska s logotipom ljevaonice na njoj.

Referentni tokovi certificirani za ljevaonicu

Siemens blisko surađuje s vodećim ljevaonicama poluvodiča koje nude proizvodnju, montažu i testiranje paketa kako bi potvrdili svoje tehnologije dizajna i provjere.

Podržane tehnologije TSMC 3DFabric

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC®) najveća je svjetska namjenska ljevaonica poluvodiča. TSMC nudi više naprednih IC tehnologija pakiranja za koje je certificirano rješenje za dizajn pakiranja Siemens EDA IC.

Naša stalna suradnja s TSMC-om uspješno je rezultirala automatiziranom certifikacijom tijeka rada za njihovu tehnologiju integracije InFO koja je dio 3Dtkanina platforma. Za obostrane kupce ovaj certifikat omogućuje razvoj inovativnih i visoko diferenciranih krajnjih proizvoda koristeći najbolji EDA softver u klasi i vodeće napredne tehnologije integracije ambalaže u industriji.

Naši automatizirani tijekovi rada Info_OS i Info_pop dizajna su sada certificiran od strane TSMC-a. Ovi tijekovi rada uključuju Innovator3D IC, Xpedition Package Designer, HyperLynx DRC, i Calibre nmDRC tehnologije.

Integrirani ventilator (InFO)

Kako je definirala TSMC, InFO je inovativna tehnološka platforma za integraciju sustava na razini platna, koja sadrži RDL visoke gustoće (Re-Distribution Layer) i TIV (Through InFO Via) za međusobno povezivanje visoke gustoće i performanse za različite aplikacije, poput mobilnog računanja visokih performansi itd. InFO platforma nudi različite sheme paketa u 2D i 3D koje su optimizirane za određene aplikacije.

Info_OS koristi InFO tehnologiju i ima veću gustoću 2/2µm RDL širinu/prostor linije za integriranje više naprednih logičkih čipleta za 5G mrežnu aplikaciju. Omogućuje hibridne nagore jastučića na SoC-u s minimalnim I/O nagibom od 40 µm, minimalnim nagibom izbočine C4 Cu od 130 µm i > 2X veličinom mrežice InFO na podlogama >65 x 65 mm.

Info_pop, prvi paket ventilatora na razini 3D pločica u industriji, sadrži RDL i TIV visoke gustoće za integriranje mobilnog AP-a sa slaganjem DRAM paketa za mobilne aplikacije. U usporedbi s FC_POP, Info_pop ima tanji profil i bolje električne i toplinske performanse zbog bez organske podloge i izbočine C4.

Čip na vafli na podlozi (CoWoS)

Integrira logiku i memoriju u 3D ciljanje, AI i HPC. Innovator3D IC stvara, optimizira i upravlja 3D modelom cijelog sklopa CowOS uređaja.

Vafler na vaflu (WoW)

Innovator3D IC stvara, optimizira i upravlja 3D digital twin dvostrukim modelom koji pokreće detaljan dizajn i provjeru.

Sustav na integriranim čipovima (SOiC)

Innovator3D IC optimizira i upravlja 3D digitalnim dvostrukim modelom koji pokreće dizajn, a zatim provjeru pomoću Calibre tehnologija.

A diagram showing the integration of HBM in xPD with various components and connections.

Ključne tehnologije tvrtke Intel Foundry

Intel oslobađa svoju stručnost u dizajnu i proizvodnji silicija kako bi izgradio proizvode koji mijenjaju svijet svojih kupaca.

Ugrađeni višestruki međukružni most (EMIB)

Ugrađeni višestruki međukružni most (EMIB) mali je komad silicija koji je ugrađen u šupljinu supstrata organskog paketa. Pruža brzi put sučelja od matrice do matrice velike propusnosti. Siemens pruža certificirani protok dizajna iz kodizajna DIE/paketa, funkcionalne provjere, fizičkog rasporeda, termičke, SI/PI/EMIR analize i provjere sklopa.

UMC certificirani referentni protok

United Microelectronics Corporation (UMC) pruža visokokvalitetno hibridno lijepljenje matrica i pločica za 3D IC integraciju.

Istražite dodatne resurse