Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

AI Chilled Water Plant Optimization pokreće ga Exergenics

Exergenics-ov alat za optimizaciju postrojenja za hlađenu vodu patentirana je softverska platforma za strojno učenje koja simulira performanse postrojenja pod svim mogućim uvjetima. Ušteda od 5-25% energije postrojenja ostvaruje se putem prilagođenih postavljenih točaka generiranih AI, koje se lako integriraju u postojeću upravljačku logiku unutar BMS-a.

Zašto Pojednostavite optimizaciju postrojenja za hlađenu vodu?

Naša usluga rješava problem neučinkovitih postrojenja za rashlađenu vodu u poslovnim zgradama. Većina web lokacija ima BMS, ali nemaju pametne, dinamične strategije upravljanja, što dovodi do gubitka energije i visokih troškova. Exergenics podržava vlasnike zgrada, upravitelje objekata i pružatelje usluga HVAC u uredima, bolnicama, zračnim lukama, sveučilištima, okružnom hlađenju, podatkovnim centrima i hotelima. Motor strojnog učenja integrira se sa bilo kojim postojećim BMS-om kako bi pružio preporuke prilagođene strategije upravljanja koje poboljšavaju energetsku učinkovitost, smanjuju vrhunsku potražnju i produžuju vijek trajanja opreme. Rješenje ne zahtijeva novi hardver, obuku ili poremećaje u radu. Implementacija je brza i lagana, s provjerenim uštedama i detaljnim izvješćima o performansama. Kupci imaju koristi od nižih računa za energiju, brzog ROI-a i dugoročne optimizacije kroz kontinuirano puštanje u rad i podešavanje sustava. To je održiv, inteligentan način da izvučete maksimum iz postojeće infrastrukture vaše zgrade bez dodatne složenosti.

Prednosti

  • Ušteda energije i troškova. Exergenics rješenje pruža tipične uštede energije od 5— 35%, pomažući značajno smanjiti operativne troškove. Bez potrebe za novim hardverom, korisnici stječu mjerljive financijske koristi i kratko prosječno razdoblje povrata od samo 18 mjeseci.
  • Besprijekorna integracija i niski poremećaji. Sustav radi s bilo kojim postojećim BMS-om ili BAS-om, ne zahtijevajući dodatni hardver ili prekvalifikaciju tehničara. To osigurava minimalne smetnje u radu i brz, ultra lagan postupak implementacije dodira koji se lako uklapa u postojeće tijekove rada.
  • Poboljšane performanse sustava. Optimizacijom upravljačkih strategija, ponuda poboljšava mehaničke performanse s manje pokretanja/zaustavljanja opreme, kraćim ciklusima i uravnoteženjem vremena rada. To produžava vijek trajanja opreme i smanjuje troškove održavanja.
  • Kontinuirana optimizacija i transparentnost. Exergenics platforma podržava kontinuirano puštanje u rad i pruža ažuriranja performansi, provjeru uštede i detaljno financijsko izvještavanje. Korisnici ostaju pod kontrolom uz dugoročno održavanje vrhunske učinkovitosti sustava.

Mogućnosti

Case Study

Infografika studije slučaja optimizacije stadiona

Stadion Los Angelesa

Sa 70.240 mjesta, ovo je najskuplji stadion u SAD-u. Exergenics je poboljšao učinkovitost postrojenja za rashlađenu vodu za 7,2%, simulirajući smanjenje emisija od 98 TCO₂E.

Primjene u stvarnom svijetu

Select...
Studija slučaja optimizacije bolničkih vodnih postrojenja

Optimizacija hladnjaka za zdravstvene ustanove

Bolnica sa sjedištem u Queenslandu poboljšala je učinkovitost rashladnih postrojenja za 6,8% koristeći Exergenics-ovu strategiju vođenu AI. Rješenje je smanjilo potrošnju energije i uštedjelo 58.200 dolara godišnje bez ometanja operacija ili udobnosti pacijenata.