Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto SICHARGE-D?

SICHARGE-D isporučuje 400 kW snage za brzo punjenje vaših električnih vozila. Njegov inteligentni sustav dinamički raspodjeljuje ovu veliku snagu točno tamo gdje vam je potrebna, smanjujući vrijeme punjenja i maksimizirajući protok. Ovo kompaktno rješenje za punjenje donosi brzinu i učinkovitost u vašu EV infrastrukturu.

SICHARGE-D je savršen za:

  • Punjenje putničkih automobila: Iskoristite isplative nehlađene kabele koji isporučuju do 500 A, s EMC emisijskom klasom B za gradska postrojenja.
  • Punjenje teških vozila: Ostvarite kontinuirani izlaz do 400 kW/600 A na jednoj utičnici s kabelima hlađenim tekućinom do 7 metara.

Tehničke značajke na prvi pogled:

  • Sicharge-D 400 DC punjač: dinamičan i učinkovit kompaktni punjač SICHARGE D (modeli dostupni od 160 do 400 kW)
  • Sicharge-D dozator: Potpuno integriran u SICHARGE-D okruženje, dvije dodatne istosmjerne utičnice, kompaktan, prilagodljiv i jednostavan pristup sprijeda.

Ključne prednosti

Dobijte izvanredne performanse

Uz kontinuiranu snagu od 400 kW i do 600 A po utičnici, možete puniti širok raspon električnih vozila. Potpuna dinamička raspodjela snage zajedno sa sveobuhvatnom praktičnošću optimizira punjenje i povećava vašu profitabilnost.

Održavajte fleksibilnost

Pristupite potpuno dinamičnom punjenju s prilagodljivim razinama snage za učinkovito punjenje na bilo kojoj utičnici. SICHARGE-D ima dostupne modele od 160 kW do 400 kW i širok raspon opcija prilagođenih svakoj primjeni.

Pojednostavite upravljanje

Paket Sifinity Connect (dostupan u odabranim zemljama) automatski se uključuje u SICHARGE-D na dvije godine. Pojednostavit ćete upravljanje svojom infrastrukturom i povećati transparentnost, kontrolu i dostupnost.

Istaknute mogućnosti