Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Drivetrain Analyzer Cloud?

Iskoristite oblak za poboljšanje rada pogonskog sklopa. Drivetrain Analyzer Cloud aplikacija je koju pokreće AI koja optimizira performanse, učinkovitost i pouzdanost vašeg pogonskog sklopa. Pomaže u izbjegavanju neplaniranih zastoja i smanjenju troškova kontinuiranom analizom zdravlja opreme i potrošnje energije. Ostvarite globalnu vidljivost cjelokupnog distribuiranog voznog parka i potrošnje energije putem jedinstvenog intuitivnog sučelja 24 sata dnevno.

Uz Drivetrain Analyzer Cloud možete lako povezati svaku komponentu pogonskog sklopa s oblakom. Ova aplikacija je zaista plug and play.

Ključne prednosti

Brzo ostvarite ROI

Prediktivno održavanje vašeg pogonskog sklopa osigurava povrat ulaganja u roku od manje od godinu dana.

Produžite vijek trajanja proizvoda

Dodajte do 30% životnom vijeku vašeg pogonskog sklopa.

Smanjite troškove

Uštedite do 25% na troškovima održavanja i optimizacije vašeg stroja.

Istaknute mogućnosti

Započnite