Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
CAD nagrade

Nagrade i svjedočanstva Designcenter

Nagrađivana rješenja Designcenter pomažu inženjerima da povećaju učinkovitost i produktivnost, smanje troškove i brže donose nove proizvode na tržište.

Nagrade tvrtke Siemens Designcenter

Siemens Digital Industries Software s ponosom dijeli našu listu nagrada koje su izglasali vršnjaci i priznanja za naš softver za računalno potpomognuto dizajn, Designcenter.

G2 nagrađuje Designcenter "Najbolji CAD softver"

G2 nagrađuje Designcenter kao najbolji CAD softver pod CAD nagradama za mehanički dizajn, zajedno s mnogim drugim značkama vodstva G2. Više tromjesečja zaredom Designcenter dobiva nagrade #1 G2 u kategorijama CAD, MCAD i 3D Printing za globalnu cjelokupnu, malu poslovnu, srednju i poslovnu publiku.

Samo u jesen 2024. i proljeće 2025. godine, Designcenter dobio 51 nagradu i 52 nagrade, respektivno, u CAD, MCAD i 3D printu.

G2 nagrade su zasnovane na vršnjacima nagrade koje odlučuju korisnici softvera. G2 korisničke recenzije također rangiraju Designcenter s najvišom ocjenom zadovoljstva korisnika.

Grafika koja ima dvije značke za nagradu G2, proljeće 2025

Designcenter osvojio tri vršnjačke nagrade TruStradiusa

Tri značke s nagrada TrustRadius 2023 za

Za nagrade 2023. godine Designcenter osvojio je tri nagrade TruStradiusa:

  • Najbolji skup značajki
  • Najbolji odnos [u računalnom dizajnu (CAD)]
  • Najbolja vrijednost za cijenu

2023 Održivi proizvod godine

Designcenter Analiza utjecaja na održivost pobjeđuje 2023 Održivi proizvod godine nagrada u Nagrade za održivost 2023 iz Poslovne obavještajne grupe!

Siemens Digital Industries Software potiče održivi dizajn proizvoda, a softver Designcenter omogućuje vam dizajniranje najsveobuhvatnijeg digitalnog blizanca. Analiza utjecaja na održivost Designcenter stavlja procjenu utjecaja na okoliš u središte procesa dizajna proizvoda integrirajući podatke o održivosti rano u proces od kraja do kraja.

Trofej sa zelenim dizajnom lista na drvenoj podlozi na zamagljenoj pozadini

Siemens Designcenter osvojio je nagradu SaaS

Siemensov Designcenter proglašen je pobjednikom Najbolji SaaS proizvod za inženjersko upravljanje, PLM ili CAD za 2022. godinu, u međunarodnoj SaaS nagrade program.

Rekla je glavna sudija Annabelle Whittall o Siemensovom Designcenter, "Siemens se istaknuo na SaaS Awards 2022, jer Siemens... sustav nudi besprijekornu interoperabilnost između lokalnog CAD softvera za radnu površinu i CAD softvera izvornog u oblaku, što rezultira manjim trenjem u inženjerskom radnom prostoru. Zaslužena pobjeda za Siemens."

Designcenter: Finalist inovatora AI nagrada AIconics

prilagodljiva tehnologija korisničkog sučelja u Designcenter (Dodatak za predviđanje naredbi) je strojno učenje (ML) i korisničko sučelje s omogućenom umjetnom inteligencijom (UI) koje može predvidjeti i poslužiti naredbe korisniku na temelju naučenih obrazaca upotrebe naredbi. Pruža personalizaciju dizajnerskog okruženja uzimajući u obzir razlike u znanju, stilu i sklonostima.

"Čast nam je što smo izabrani za inovatora u prostoru umjetne inteligencije. Znajući da je naš fokus na industrijskom softveru, a ne nužno na AI, to nas uvjerava da smo odlični u tome što smo lideri u našem tržišnom prostoru. " - Paul Brown, viši direktor marketinga, Designcenter Product Engineering

Trofej s

Neograničeno sutra

"Proces razvoja utičnica vođen Designcentrom zaista je izazvao valoviti učinak u cijeloj tvrtki. Proširimo načine na koje softver može dodatno automatizirati i poboljšati naše poslovanje."

Easton LaChappelle

Scuderia AlphaTauri

"Ako koristite isti paket koji izračunava sve, od CAD dijela do proizvodne linije, tada ćete dobiti kvalitetan dio koji će pružiti performanse na stazi."

Raffaele Boschetti

Zbogom zrakoplovstvo

"Razlog zašto koristimo Designcenter umjesto drugog CAD sustava je taj što ima besprijekorniji prijelaz s dizajna na analizu, što nam daje više vremena da radimo više iteracija na našem dizajnu."

Parijat Malik

Siemensov dizajnerski centar i FORAN osvojili su nagradu Pomorskog sektora

Pomorski brod na moru s planinama u pozadini

Žiri nagrada Udruženja pomorskih i oceanskih inženjera i arhitekata Španjolske dodjeljuje Siemens Digital Industries "najbolju tvrtku za svoje aktivnosti vezane uz pomorski sektor u 2021."

Ova nagrada prepoznaje rast i nagon softvera Designcenter i FORAN-a da naprave razliku u pomorskom sektoru širom svijeta. Napore našeg Siemensovog programa CESENA (Centar izvrsnosti za pomorski sektor smješten u Galiciji) odbor je izravno istaknuo zbog izuzetne predanosti inovacijama i digitalnoj transformaciji u pomorskoj industriji.

Designcenter nagrađen dobitnikom srebrne nagrade Edison za MSE

Industrijalizacija aditivne proizvodnje s HP-om i Siemens Koristio je Designcenter i optimizaciju vođenu CFD-om za dizajn revolucionarnog rashladnog kanala 75% brže od tradicionalnog procesa. S novim strateškim savezom, to će omogućiti proizvođačima da 3D tiskane dijelove iznesu na tržište brže, isplativije, održivije i u većim količinama nego ikad prije. To je rezultiralo Srebrna nagrada u kategoriji Znanost o materijalima i inženjerstvo Edisonove nagrade.

Srebrna digitalna značka s oznakom E na logotipu žarulje.

Kako kupci imaju koristi od Designcenter:

Mogućnosti Designcenter

"Siemens Designcenter nudi potpuno integrirani paket koji obuhvaća CAD, CAE i CAM mogućnosti unutar jedne platforme. Ova integracija omogućuje besprijekoran prijelaz između procesa dizajna, analize i proizvodnje..."

"Designcenter ima sve u jednom okruženju"

"Moćni alati za sve vrste CAD radnih potreba, koristeći prednost jedinstvenog okruženja s parametarskim i sinkronim alatima koji pomažu u stvaranju i promjeni bržih dizajna nego u bilo kojem drugom softveru."

"Izvrstan proizvod za dizajn prototipa 3D ispisa"

"[Designcenter] ima izvrsno sučelje za izradu modela i nudi razne funkcije za jednostavnu integraciju s našim radnim potrebama. Također su mi se svidjele njihove CAD mogućnosti i što smo uštedjeli vrijeme."

Povratne informacije i podrška kupaca

"Siemens ulaže puno truda u istraživanje i razvoj [Designcenter] i stalno ažurira softver na temelju povratnih informacija kupaca i IR-a i ER-a koje servisni partner može podići kako bi dobio brzu podršku..."

"Besprijekoran CAD paket"

"Opsežno sam koristio Designcenter za redizajn i simulaciju sklopa kočnica. Mogao sam dizajnirati svaku komponentu s lakoćom i toliko sam se navikao na cijelo korisničko sučelje. Bilo je tako glatko i lako se prilagodilo. Sposobnost izvođenja simulacija bila je plus."

"Bolje od ostalih 2D, 3D alata za dizajn"

"Najbolji dio Designcenter je što vam ne trebaju 2 različita alata za izradu 2D i 3D crteža."

Rad s velikim sklopovima u Designcenter

"Dugogodišnji korisnik Designcenter. Uvijek sam radio s velikim sklopovima i s Designcentrom, nikada nisam morao brinuti može li ih podnijeti."