Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

ASSET ORCHESTRATION PLATFORM pokreće ga Bosch Rexroth

Bosch Rexroth je svjetski lider u području industrijske hidraulike i poznat je po visokokvalitetnim hidrauličkim sustavima i komponentama koje karakteriziraju preciznost, učinkovitost i pouzdanost. Tvrtka nudi široku paletu hidrauličkih rješenja, uključujući cilindre, pumpe, ventile, kontrole i softver.

Zašto Orkestrirajte s AOP-om: Od krutih procesa do fleksibilnih tokova?

AOP povećava fleksibilnost proizvodnje odvajanjem logike procesa od kontrolnog sloja. Umjesto krutih sekvenci, vlasnicima procesa omogućuje grafičko modeliranje, prilagođavanje i praćenje proizvodnje putem vizualnog orkestracijskog sloja. Time se smanjuje ovisnost o PLC stručnjacima, pojednostavljuje integriranje heterogenih sredstava i značajno skraćuje vrijeme odziva na nove varijante proizvoda ili optimizacije procesa.

Prednosti

  • Ubrzajte prilagodbu procesa: Brže prilagodite proizvodne procese kako biste zadovoljili promjenjive zahtjeve.
    • Vizualno modeliranje logike orkestracije, smanjujući oslanjanje na PLC programiranje za promjene.
    • Pomaknite napore za promjenu i prilagodbu procesa iz dana ili tjedana prema satima u prikladnim scenarijima.
  • Osnažite stručnjake za procese: Smanjite ovisnost o oskudnim stručnjacima za automatizaciju za promjene procesa.
    • Omogućite inženjerima procesa da autoriziraju i prilagođavaju proizvodne tokove u upravljanom, grafičkom okruženju.
    • Oslobodite specijalizirane programere da se usredotoče na temeljnu kontrolu stroja i složene zadatke integracije.
  • Pojednostavite integraciju imovine: Smanjite napor potreban za integraciju i ponovnu upotrebu heterogene imovine.
    • Predstavljajte strojeve i sustave sa standardiziranim digitalnim modelima (AAS) i mogućnostima za višekratnu upotrebu.
    • Smanjite potrebu za prilagođenim sučeljima od točke do točke za svaki novi komad opreme.
  • Povećajte operativnu transparentnost: Ostvarite vidljivost u stvarnom vremenu o izvršenju i statusu proizvodnje.
    • Pratite stanje procesa uživo, pratite ključne pokazatelje uspješnosti i analizirajte incidente sa središnjeg pogleda.
    • Osigurati jasno, zajedničko razumijevanje proizvodnog toka za sve dionike.
  • Konsolidirajte pejzaž alata: Objedinite orkestraciju procesa, vođenje operatera i nadzor u jednoj platformi.
    • Kombinirajte autorstvo tijeka rada, izvršenje, radne upute i nadzorne ploče u jednu aplikaciju.
    • Smanjite opterećenje održavanja i fragmentaciju korištenja više zasebnih alata.

Mogućnosti

Često postavljana pitanja

Istražite resurse i srodne proizvode

Dodatne informacije i resursi

Preduvjeti

Sredstva koja se mogu povezati digitalnim sučeljem

Idealno modelirano sa ljuskom za administraciju imovine (IEC 63278)

Ostali komunikacijski protokoli kao što su OPC UA, MQTT ili Modbus integrirani

Kompatibilni Controller: Siemens SIMATIC S7 otvoreni Controller CPU1515SP PC3

Kompatibilni Controller: Bosch Rexroth CtrlX X5 ili X7