Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application pokreće ga Adage Automation

Adage Automation nudi cjelovita rješenja za analizu plina, počevši od samostalnih CEMS analizatora, TDLAS lasera, mrežnih GC-ova do skloništa analizatora ključ u ruke i nadzornih ploča u oblaku. Potvrđen prema normama TÜV i US-EPA, njegov portfelj podržava kontrolu procesa, usklađenost s emisijama i praćenje kvalitete zraka za naftu i plin, čelik, cement, energiju i još mnogo toga. Sa sjedištem u Goi, Adage vodi indijsko tržište i opslužuje više od 50 zemalja putem čvorišta u SAD-u, UAE i Saudijskoj Arabiji, uz podršku globalnog servisnog tima.

Zašto Napredno rješenje za ulazak u peć za izdržavanje visokih temperatura i prašine?

Napredno analitičko rješenje za peći (KAS) rješava značajne izazove s kojima se suočavaju cementarna postrojenja širom svijeta, posebno u praćenju i održavanju analizatora ulaznih plinova u peći u ekstremnim uvjetima okoline. KAS sustav ima robusnu sondu s ravnim cijevima koja može izdržati temperature do 1400° C i velika opterećenja prašinom tipična za cementare. Uključuje jedinstveni pneumatski mehanizam za uvlačenje, napredni materijal sonde i zračne blašalice za vanjsko čišćenje površine, a sve to dramatično produžava vijek trajanja sonde. Nadalje, sustav je opremljen vrhunskim analizatorima plina za praćenje emisije i onečišćenja otrovnih plinova koje postrojenje emitira tijekom proizvodnog procesa. Dokazan na terenu više od 12 godina, KAS sustav sada je instaliran u više od 200 cementara u više od 50 zemalja, nudeći neusporedivu pouzdanost i učinkovitost industrijskim divovima poput Holcima, Heidelberg cementa, UltraTech cementa i drugih.

Napredno rješenje za ulazak u peć

Prednosti

  • Manje zastoja i manje održavanja za kupce smanjuju ručno održavanje i povećavaju dostupnost analizatora
  • Ugrađena sigurnosna zaštita osoblja i opreme tijekom uznemirenosti
  • Dokazane performanse — više od 150 sustava u 43 zemlje, uključujući 70 za Holcim, Lafarge i Italcementi, dugoročna dostupnost u najtežim pećima na svijetu
  • Adage isporučuje dokazano rukovanje uzorcima, analitiku i servis kao jednokratni paket koji pojednostavljuje puštanje u rad i smanjuje ukupne troškove vlasništva

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Industrija cementa

Ulazni sustav peći u cementarima