Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Tablica pokrivenosti GlobalFoundries

Siemens EDA i GlobalFoundries često surađuju na širokom rasponu projekata kako bi poboljšali produktivnost i rezultate procesa dizajna, provjere i proizvodnje za svoje zajedničke kupce.

GlobalFoundries Inc. (GF) jedan je od vodećih svjetskih proizvođača poluvodiča, koji nudi jedinstvenu mješavinu usluga dizajna, razvoja i izrade za vodeće i glavne tehnologije.

GlobalFoundries redefinira inovacije i proizvodnju poluvodiča razvojem i isporukom rješenja za procesnu tehnologiju bogata značajkama koja pružaju vodeće performanse na sveprisutnim tržištima visokog rasta.

Globalne Foundries

Siemens EDA tablica pokrivenosti za GlobalFoundries.

✔: certificirano; REQ: samo na zahtjev usluge (zadnji put ažurirano 12.7.2022.)

[1]: Samo mPower Digital je omogućen i certificiran za GF procesne čvorove.

[2]: Calibre SmartFill je POR (Plan snimanja) ispod 20nm, a Dummy Fill iznad 20nm.

[3]: 45nm procesni čvor posebno podržava RF SOI CMOS tehnologiju.

[4]: 55nm ima DRC+komplet, ali 65nm nema.

[5]: Calibre PERC paluba dostupna je samo za 55LP PDK, ali ne i za ostale 65/55nm PDK-ove.

●: Tehničke datoteke pružao bi Siemens za one procesne čvorove koji nisu certificirani. Molimo kontaktirajte Aprisa tim proizvoda za vaše zahtjeve.

Jeste li spremni saznati više o Calibru?

Stojimo spremni da odgovorimo na vaša pitanja! Kontaktirajte naš tim već danas

Pozovite: 1-800-547-3000