Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Utikač. Proizvesti. Ljestvica.

Otključajte fleksibilnu farmaceutsku proizvodnju pomoću MTP-pogonske modularne automatizacije.

Zašto modularna proizvodnja s paketom tipa modula (MTP)?

Budući da modularna automatizacija s samodostatnim modulima testiranim u postrojenju nudi brojne prednosti: omogućuju tvrtkama da djeluju fleksibilnije, brže reagiraju na individualne potrebe kupaca i preuređuju ili rekonfiguriraju komponente i module. Uz MTP, samo priključite i proizvodite bez promjene osnovne strukture vašeg sustava, reprogramiranja procesa ili instaliranja upravljačkih programa.

Ključne prednosti

50% Smanjite vrijeme za stavljanje na tržište

Pomoću MTP-a vrijeme stavljanja na tržište u modularnoj proizvodnji može se smanjiti i do 50%: montažni moduli lako se integriraju u sustav upravljanja procesom i mogu se bez napora skalirati, smanjujući ukupno vrijeme razvoja proizvoda.

70% Smanjite inženjerski napor

MTP smanjuje inženjerski napor za izgradnju procesnih postrojenja do 70%: korisnici mogu samostalno pokrenuti dokaz koncepta, prilagoditi sustav svojim procesima i povezati module na različite PLC-ove, HMI/SCADA-e ili DCS.

80% Povećajte fleksibilnost

Modularizacija značajno povećava vašu fleksibilnost do 80%: modularne jedinice mogu se ponovno upotrijebiti ili jednostavno zamijeniti bez dodatnih inženjerskih napora. Osim toga, s MTP-om niste vezani za strojeve određenih proizvođača.

Dublje zaronite u modularnu proizvodnju

Farmaceutska industrija suočava se s velikim pritiskom u pogledu usklađenosti s propisima. Odgovor je paket tipa modula (MTP), koji standardizira način na koji se procesni moduli povezuju i komuniciraju.