Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Tipski testirane kombinacije

Savjet upravljačke ploče: Koristite kombinacije testirane na tip za američko tržište i s lakoćom upravljajte strujom kratkog spoja (SCCR).

Jeste li znali zašto je upotreba kombinacija testiranih tipom važna?

Kombinacije testirane tipa važne su za osiguravanje sigurnosti, pouzdanosti i učinkovitosti električnih instalacija. Oni pružaju povjerenje inženjerima, instalaterima i krajnjim korisnicima da će oprema raditi kako se očekuje u normalnim uvjetima i uvjetima kvara. Izračunavanje nazivne struje kratkog spoja upravljačke ploče izazov je, posebno kada se želi ispuniti potrebne razine za određeno mjesto ugradnje. U Sjedinjenim Državama, Nacionalni električni zakonik (NEC) upućuje na UL 508A dodatak SB kao priznatu metodu za određivanje SCCR-a.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Savjeti za uštedu vremena za vaš projekt

Istražite naše resurse upravljačke ploče