Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services izgradio je 20 godina iskustva sa Sidunnom u dizajnu, proizvodnji i montaži rješenja za naknadnu ugradnju
Sidunn ima rješenja za gotovo svaku postojeću marku i verziju LV ACB-a.
Sidunn je dizajniran na principu rupe do rupe. Drugim riječima: nema proreznih rupa u bakrenim vodičima, već 100% prikladno rješenje. To stvara maksimalnu dostižnu kontaktnu površinu
Sidunn je dizajniran prema IEC61439 s obzirom na struju, presjek vodiča, otpornost na kratki spoj i porast temperature. Izvješće o tome dostupno je za svako specifično Sidunn rješenje.
Korištenje Sidunn znači:
Kratko "vrijeme zastoja", Dokazano rješenje, Mogućnost djelomične izmjene ekscistirajućeg ACB-a
Niža investicija!

Kretanje

Service
Pruža uslugu proizvoda/rješenja tvrtke Siemens Xcelerator koja pomaže kupcu da ga implementira, integrira, upravlja ili održava

Dostupni proizvodi

Rješenje za naknadnu ugradnju Sidunn pomoću Siemens 3WA prekidača u skladu s IEC61439

Santon Circuit Breaker Service B.V.

Korištenjem Santon Sidunn Retrofit Solution (IEC61439) možete promijeniti sve marke End-Of-Life ACB u novi ACB, tako da 3WA ACB može biti vaš novi standard.