Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Santon Circuit Breaker Service B.V. pokreće ga Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services izgradio je 20 godina iskustva sa Sidunnom u dizajnu, proizvodnji i montaži rješenja za naknadnu ugradnju<br/>Sidunn ima rješenja za gotovo svaku postojeću marku i verziju LV ACB-a.<br/>Sidunn je dizajniran na principu rupe do rupe. Drugim riječima: nema proreznih rupa u bakrenim vodičima, već 100% prikladno rješenje. To stvara maksimalnu dostižnu kontaktnu površinu<br/>Sidunn je dizajniran prema IEC61439 s obzirom na struju, presjek vodiča, otpornost na kratki spoj i porast temperature. Izvješće o tome dostupno je za svako specifično Sidunn rješenje.<br/>Korištenje Sidunn znači:<br/>Kratko "vrijeme zastoja", Dokazano rješenje, Mogućnost djelomične izmjene ekscistirajućeg ACB-a<br/>Niža investicija!<br/>

Zašto Za svaki ACB na kraju vijeka trajanja novi koji koristi Sidunn ?

o Santon Circuit Breaker Services izgradio je 20 godina iskustva sa Sidunnom u dizajnu, proizvodnji i montaži rješenja za naknadnu ugradnju
o Sidunn ima rješenja za gotovo svaku postojeću marku i verziju LV prekidača do novog ACB-a.
o Sidunn je dizajniran na principu rupe do rupe. Drugim riječima: nema proreznih rupa u bakrenim vodičima, već 100% prikladno rješenje. To stvara maksimalnu dostižnu kontaktnu površinu
o Sidunn je dizajniran prema IEC61439 s obzirom na struju, presjek vodiča, otpornost na kratki spoj i porast temperature. Izvješće o tome dostupno je za svako specifično Sidunn rješenje.
o Sa Sidunnom dolazimo do projekta s rješenjem "ključ u ruke" i možemo pretvoriti prekidač isteka vijeka trajanja u trenutnu verziju na licu mjesta bez ikakvih prilagodbi.

To znači za krajnjeg korisnika:
o Kratko "vrijeme zastoja"
o Dokazano rješenje
o Mogućnost djelomične izmjene prekidača umjesto potpuno nove sklopne ploče
o Niža ulaganja

Rješenje za naknadnu ugradnju Sidunn sa Siemens 3WA (pogled sprijeda)

Prednosti

  • Visoka pouzdanost i povećana dostupnost
  • Implementacija novog ACB-a traje nekoliko sati umjesto dana
  • Učinite bilo koju rasklopnu opremu brzo pametnom bez dodatnog prostora
  • Održivo rješenje: Zamjena samo ACB-a umjesto cijelog rasklopnog uređaja

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

Profinet/Modbus TCP komunikacija

SENTRON 3WA ACB s elektroničkom putnom jedinicom ETU600