Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Ponudite svojim kupcima kvalitetna rješenja otporna na budućnost odabirom tvrtke koja postavlja trendove za sustave kontrole pristupa IP vratima i komunikaciju dizala. 2N je razvio prve LTE i IP interfone na svijetu, a naši proizvodi nastavljaju inovirati i poticati tržišne standarde. Ali razvoj nije sve što guramo - biti dio obitelji Axis također nam daje stabilnost. Mi smo međunarodna tvrtka s podružnicama širom svijeta i obučenim distributerima koji se nalaze u 130 zemalja - tako da možete biti sigurni da su naša podrška prije prodaje i nakon prodaje uvijek pri ruci.
logocmykblack

Industrije

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Kretanje

Build
Proširuje ili nadograđuje Siemens Xcelerator proizvod/rješenje stvaranjem novog proizvoda ili stvara novo korisničko rješenje integracijom Siemens Xcelerator proizvoda i vlastitog proizvoda

Dostupni proizvodi

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

Dizajn unutarnje stanice 2N® Indoor Talk odgovarat će svakom stanu ili domu.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Ova verzija RFID čitača 2N® Access Unit M može čitati većinu kartica na frekvenciji od 13,56 MHz.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Omogućuje povezivanje 2N® pristupne jedinice Bluetooth na LAN putem Ethernet kabela s RJ45 priključkom
Pogled u unutrašnjost Crna

2N Indoor View

Glavna značajka unutarnje stanice 2N® Indoor View je 7-inčni zaslon osjetljiv na dodir sa širokim kutom gledanja.