Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable pokreće ga 2N

Ponudite svojim kupcima kvalitetna rješenja otporna na budućnost odabirom tvrtke koja postavlja trendove za sustave kontrole pristupa IP vratima i komunikaciju dizala. 2N je razvio prve LTE i IP interfone na svijetu, a naši proizvodi nastavljaju inovirati i poticati tržišne standarde. Ali razvoj nije sve što guramo - biti dio obitelji Axis također nam daje stabilnost. Mi smo međunarodna tvrtka s podružnicama širom svijeta i obučenim distributerima koji se nalaze u 130 zemalja - tako da možete biti sigurni da su naša podrška prije prodaje i nakon prodaje uvijek pri ruci.

Zašto 2N® pristupna jedinica M 13,56 MHz, NFC, IP55?

Ova verzija RFID čitača 2N® Access Unit M može čitati većinu kartica na frekvenciji od 13,56 MHz. Pogodan je za tvrtke koje preferiraju tradicionalnu RFID tehnologiju. Čitač podržava NFC tehnologiju, tako da zaposlenici koji ne žele nositi karticu mogu koristiti svoj mobilni telefon za pristup. Upravljajte jedinicom na daljinu putem sigurnog web sučelja ili softvera 2N® Access Commander.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Prednosti

  • Controller i čitač u jednom
  • Snažan u bilo kojem okruženju
  • Čita zaštićene RFID kartice

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode