Cilj tvrtke Mallorcan bio je pročišćavanje otpadnih voda i vraćanje u okoliš u optimalnom stanju ili je, ako je potrebno, ponovno upotrijebiti u druge svrhe. Da bi se to postiglo, njegovo postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda mora raditi s najvišim standardima kvalitete i učinkovitosti. Modernizacija postojećeg sustava upravljanja i automatizacije bila je neophodna. I, naravno, ispuniti sve ciljeve za sve njegove objekte, koji se sastoje od kontrolnog centra, četiri WWTP-a i 72 crpne stanice. Bez sumnje, ovo je bio veliki izazov za Siemens i preokret od 180° za Calvià 2000. Pogledajte kako smo uspjeli podržati Calvià 2000 da riješi njihove probleme.

Skraćite vrijeme inženjeringa
TIA Portal je ulaz za automatizaciju digitalnih poduzeća. Zajedno s WinCC Unified, smanjuje vrijeme inženjeringa Calvià 2000 za 75% i pruža potpunu transparentnost potrošnje energije u procesima pročišćavanja vode.