Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

High-tech pomaže Pfizeru da pobijedi utrku s vremenom

Nove bolesti zahtijevaju nove lijekove i nova cjepiva: dostupna brzo i globalno, po dosljednom, visokom kvalitetu i pristupačnim cijenama. U svom novom pogonu s visokim sadržajem u Freiburgu u Njemačkoj, Pfizer se oslanja na najsuvremenije tehnologije tvrtke Siemens kako bi se suočio s tim izazovima.

Visoko učinkoviti sustavi automatizacije za visoko učinkovite potrebe lijekova

Moderni lijekovi često koriste visoko aktivne tvari. Prilikom rukovanja tim tvarima moraju se ispuniti najviši sigurnosni standardi kako bi se zaštitili zaposlenici i okoliš. U svojoj novoj tvornici HighCon u Freiburgu u Njemačkoj, Pfizer se oslanja na digitalna rješenja tvrtke Siemens kako bi osigurao posebno sigurnu, učinkovitu i održivu proizvodnju.

40% manja potrošnja energije

Platforma za upravljanje zgradama Desigo CC smanjuje potrošnju energije za kontrolu okoliša do 40% u usporedbi s tradicionalnim objektima.

12B tablete proizvedene godišnje

Tvornica HighCon proizvodi do 12 milijardi tableta svake godine, što Pfizeru daje veliku prednost u brzoj i učinkovitoj proizvodnji.

3/4 OEB sigurnosna interakcija

Proizvodnja lijekova kategorije OEB 4 koristi OEB 3 osobnu zaštitnu opremu.

Pfizer vizualni.

Digitalizacija čini GMP učinkovitim

Digitalizacija i automatizacija čarolija su ultramodernih i složenih postrojenja poput Pfizerove tvornice HighCon u Freiburgu u Njemačkoj. Posebno razvijen, holistički digitalni portfelj tvrtke Siemens kombinira softverska i automatizacijska rješenja za brzu i sigurnu proizvodnju. Uz dosljedno visoku kvalitetu proizvoda, posebno je važna usklađenost s dobrom proizvodnom praksom (GMP). Zahvaljujući rješenju za upravljanje proizvodnim operacijama (MOM), proizvodna operacija je potpuno digitalizirana i radi bez papira.

Zahvaljujući inteligentnom umrežavanju strojeva i procesa, tvornica Pfizer u Freiburgu može proizvoditi fleksibilnije, brže i uz manje opterećenja resursa.
Gunther Bechmann, Voditelj projekta HighCon fabrika, Pfizer

Posebno sigurno: HighCon i automatizacija zgrada tvrtke Siemens

Visoko aktivni sastojci pomažu pacijentima čak iu najmanjim dozama. Međutim, u proizvodnji se s njima mora postupati s najvećom pažnjom. HighCon postrojenja osiguravaju maksimalnu čistoću i sigurnost za ljude i proizvode. Tvornica Pfizer u Freiburgu može proizvoditi lijekove u kategoriji OEB 4. Zahvaljujući posebnom konceptu zadržavanja i inovativnim tehnologijama koje nadgleda i kontrolira Building Services tvrtke Siemens, zaposlenici trebaju samo OEB 3 osobnu zaštitnu opremu — to znači optimalne uvjete proizvodnje i maksimalnu sigurnost, omogućenu inovativnom tehničkom opremom za izgradnju.

Pfizer vizualni.
Desigo CC omogućuje mnogim sustavima međusobno komuniciranje i suradnju putem centraliziranog kontrolnog centra. Platforma je stoga tehnološka okosnica pametne građevinske infrastrukture.
Andreas Bühring, Voditelj prodaje, Siemens Smart Infrastructure
pfizer vizualni.

Pametna automatizacija za održivu farmaceutsku proizvodnju

Kako bi osigurali da je tvornica HighCon izuzetno učinkovita i održiva, Building Services tvrtke Siemens prati i kontrolira poseban koncept zadržavanja i njegove inovativne tehnologije. Platforma za upravljanje zgradama Desigo CC prikuplja sve podatke o zgradi i proizvodnji. Inteligentno umrežavanje i vizualizacija podataka smanjuje potrošnju energije za kontrolu okoliša do 40% u usporedbi s tradicionalnim objektima. To čini s impresivnom produktivnošću: u Freiburgu se svake godine proizvodi do 12 milijardi tableta, što Pfizeru daje vrijednu prednost u utrci s vremenom.