Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Transformiranje bolničkih operacija hlađenja

Northside Hospital Forsyth, bolnica s 389 kreveta s 800 liječnika i 3.700 zaposlenika, radi danonoćno, oslanjajući se na svoju središnju tvornicu kako bi osigurala stabilno hlađenje uz uravnoteženje rastuće potražnje za energijom i povećanja komunalnih troškova.

Zadovoljavanje rastućih energetskih potreba bez kompromisa

Kao zdravstvena ustanova 24 sata dnevno, bolnica Northside Forsyth ovisi o svojoj središnjoj tvornici kako bi osigurala pouzdano hlađenje u cijeloj bolnici. S obzirom na to da potražnja za energijom ostaje visoka, a komunalni troškovi nastavljaju rasti, održavanje učinkovitog poslovanja postalo je sve izazovnije.

Istodobno, kompromitiranje performansi nije bila opcija. Kritična zdravstvena okruženja zahtijevaju kontinuiranu, pouzdanu operaciju kako bi se podržala skrb o pacijentima, ostavljajući malo prostora za operativnu fleksibilnost tijekom razdoblja vrhunske potražnje. Kako bi se pozabavila tim izazovima, bolnica se usredotočila na optimizaciju rada središnjeg postrojenja - smanjenje potrošnje energije, smanjenje operativnih troškova i održavanje pouzdanosti bez ometanja svakodnevnog rada.

Bolnica s hitnom pomoći i zdravstvenim radnikom, uvećanom opremom, simbolom za recikliranje

Smanjena potrošnja energije i operativni troškovi

Korištenje električne energije smanjilo se za 21,6%, stvarajući više od 138.000 dolara godišnje uštede komunalnih usluga unatoč rastućim cijenama energije.

Poboljšane performanse i učinkovitost središnjeg postrojenja

Sustav rashlađene vode sada pruža potrebne uvjete hlađenja koristeći samo dva hladnjaka umjesto četiri, značajno poboljšavajući ukupnu učinkovitost postrojenja.

Povećana pouzdanost i operativna otpornost

Poboljšana redundantnost omogućuje kontinuirani rad i pomaže u održavanju stabilnih performansi čak i tijekom nestanka opreme ili neočekivanih događaja.

Poboljšanje performansi prilagodbama sustava

Zgrada bolnice povezana strelicama s HVAC i upravljačkim pločama opreme, a osoba ispod drži tabletu.

Kako bi zadovoljila rastuću potražnju za energijom i poboljšala performanse, bolnica Northside Forsyth procijenila je kako rade njezina središnja postrojenja. Umjesto zamjene opreme, bolnica se usredotočila na maksimiziranje performansi postojeće infrastrukture poboljšanjem načina proizvodnje i distribucije rashlađene vode.

Ključna poboljšanja uključuju:

  • Implementacija Demand Flow u oba središnja postrojenja
  • Ugradnja pogona promjenjive frekvencije (VFD) na crpke
  • Integracija senzora protoka, tlaka, temperature i snage
  • Poboljšana interoperabilnost između postrojenja

Umjesto da radi u fiksnim uvjetima, nadograđeni sustav kontinuirano prilagođava rad na temelju potražnje u stvarnom vremenu. Ovaj dinamički pristup omogućuje bolnici da učinkovitije ispuni zahtjeve za hlađenjem uz održavanje stabilnih uvjeta u cijelom objektu - bez poremećaja u bolničkim operacijama tijekom implementacije.

Ako bi hladnjak pao, bilo bi besprijekorno za nas da održavamo svoje poslovanje zbog koristi stečenih ovim projektom. Poplave, požari, veliki problemi s opremom - sve bi to moglo biti pogubno za bolnicu. Zato je kapacitet N+1 za vašu kritičnu opremu postrojenja cilj mnogih zdravstvenih organizacija. Sada smo učinkovito dodali kapacitet hladnjaka kroz poboljšanja koja omogućuje Demand Flow.
Thomas W. Doenitz, Direktor sustava za operacije objekata, Bolnica Northside

Pružanje dugoročne vrijednosti i spremnosti za budućnost

Osim operativnih poboljšanja, projekt je ostvario značajnu financijsku vrijednost. Ušteda je premašila projekcije za 6,5%, dok su poticaji za komunalne usluge nadmašili početna očekivanja. Kratko razdoblje povrata i neovisna validacija treće strane pružili su povjerenje u rješenje prije implementacije.

Danas središnja tvornica nastavlja pružati dosljedne uštede u promjenjivim uvjetima. Kako troškovi energije rastu i potražnja raste, poboljšanja osiguravaju trajni porast učinkovitosti izvan početnog opsega projekta. Uz kontinuirano širenje objekta, mogućnost upravljanja većom potražnjom unutar postojeće infrastrukture podržava stabilan i učinkovit rad u budućnosti.

Dodatni uvidi u projekt