Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
STUDIJA SLUČAJA

Održivi povrat topline u Infomaniak D4 data centru

U Ženevi se digitalna infrastruktura pretvara u bogatstvo lokalne zajednice: D4 vraća toplinu koju stvaraju njihovi poslužitelji i isporučuje je lokalnoj mreži daljinskog grijanja, zagrijavajući oko 6.000 domova zimi. Siemens pruža okosnicu za distribuciju energije za ovu veliku ponovnu upotrebu energije.

Održivi podatkovni centar u Ženevi

Infomaniak je razvio podatkovni centar D4 u Ženevi zajedno s zadrugom La Bistoquette i Services Industriels de Genève (SIG). Izgrađen pod zemljom ispod javnog parka, objekt kombinira računarstvo visoke gustoće s konceptom održive urbane energije. Umjesto da odbaci višak topline poslužitelja, D4 ga hvata i dovodi u ženevsku mrežu daljinskog grijanja, opskrbljujući grijanje i toplu vodu za oko 6.000 domova. Projekt kombinira otpornu IT infrastrukturu s energetski učinkovitim poslovanjem i održivom urbanom integracijom.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Pretvaranje otpadne topline poslužitelja u resurs zajednice

D4 upravlja sustavom za povrat topline u zatvorenoj petlji koji ponovno koristi energiju generiranu IT operacijama. Sva električna energija koju troše serveri, pretvarači i rashladna infrastruktura konačno se pretvara u toplinu na približno 40—45°C. Ta se toplina prenosi putem izmjenjivača topline zrak-voda i nadograđuje pomoću toplinskih crpki prije nego što se dovede u ženevsku mrežu daljinskog grijanja. Ohlađena voda, na oko 28° C, vraća se u podatkovni centar radi reguliranja temperature poslužitelja, eliminirajući potrebu za konvencionalnim klimatizacijom. Sustav radi bez potrošnje vode i u potpunosti se napaja obnovljivom hidroenergijom i solarnom energijom.

Mjerenje uspješnosti održivosti

D4 upravlja oko 10.000 poslužitelja i ponovno koristi 95% energije koja se troši kao toplina. Sa 1,7 MW oporabljene energije, može opskrbiti toplinom 6000 energetski učinkovitih domova zimi ili 20.000 petominutnih tuševa ljeti dnevno, izbjegavajući do 3.600 tona emisije CO₂ godišnje u usporedbi s prirodnim plinom.

1.09 Prosječni PUE

0.95 Prosječni ERF

1,7 MW Ukupno iskorištena toplinska snaga

Otporna distribucija energije kao temelj

Koncept ponovne upotrebe energije tvrtke D4 ovisi o kontinuiranom i stabilnom radu njegove digitalne infrastrukture. Kako bi podržao visoke zahtjeve dostupnosti, Infomaniak je implementirao redundantnu električnu arhitekturu temeljenu na Siemensovoj tehnologiji distribucije energije u svoje kritične sustave:

  • SIVACON S4 razvodne ploče za glavni sustav distribucije električne energije
  • SENTRON 3WA/3VA prekidači za besprijekorno prebacivanje između mreže, UPS-a i rezervnih generatora
  • SIVACON 8PS sabirnica za učinkovit prijenos energije uz minimalne gubitke energije

Zajedno s redundantnim srednjim naponskim napajanjima, dvostrukim UPS sustavima i generiranjem sigurnosnih kopija, infrastruktura pruža električnu otpornost potrebnu za neprekidne operacije podatkovnog centra i stabilne performanse sustava.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Danas PUE više nije dovoljan suočen s klimatskim izvanrednim situacijama. Moramo uzeti u obzir i nove metrike kao što su ERE i ERF. Digitalna infrastruktura trebala bi biti pokretač energetske tranzicije, a ne samo potrošač električne energije.
Boris Siegenthaler, osnivač i CSO u Infomaniaku

Kružni nacrt za digitalnu infrastrukturu izvan PUE-a

D4 pokazuje kako otporna električna infrastruktura, obnovljiva energija i povrat topline mogu zajedno raditi kako bi stvorili održiviji model digitalne infrastrukture koji se vraća njihovim okolnim zajednicama.

Gledajući dalje od tradicionalnih metrika učinkovitosti, projekt dokazuje da podatkovni centri mogu bolje iskoristiti energiju koju troše uz održavanje visoko pouzdanih operacija. Kako bi potaknuo šire usvajanje, Infomaniak je objavio koncept D4 kao projekt otvorenog koda zajedno s EPFL-om, IMD-om i Sveučilištem u Lausani u sklopu programa E4S na d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20