Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Instalirano je 20.000 punjača. 800+ projekata isporučeno.

Dokazana stručnost u elektrifikaciji skladišta i javne infrastrukture za punjenje širom svijeta

Surađujemo s pionirima i partnerima koji gledaju na budućnost koji dijele našu viziju integriranja eMobility u svakodnevni život. Istražite odabrane slučajeve kupaca koji pokazuju kako naš integrirani pristup - kombiniranje hardvera, softvera i usluga - pretvara izazove punjenja u pouzdana, skalabilna infrastrukturna rješenja.

Istražite naše priče...


AUTOBUS

Transport UK London Bus

Izazov:

Elektrificirajte povijesno skladište autobusa u gradu u Londonu, omogućujući istovremeno punjenje 34 autobusa i održavajući skladište potpuno operativnim tijekom nadogradnje.

Rješenje:

Za Walworth Depot isporučili smo integrirano rješenje skladišta, uključujući infrastrukturu za punjenje, novu trafostanicu, rasklopnu opremu za distribuciju električne energije i fleksibilni sustav sabirnica. U kombinaciji s DepotFinityjem, mogućnostima financiranja i servisnom podrškom, rješenje pomaže osigurati pouzdano poslovanje s više od 99% dostupnosti punjača.

Dvokatni autobus izlazi iz linije u autobusnom skladištu u Londonu.
Nekoliko autobusa Hochbahna postrojilo se u autobusnom skladištu u Hamburgu.

Hamburger Hochbahn

Izazov:

Hamburg je pionir u održivoj mobilnosti. Do početka 2030-ih, cijeli vozni park HOCHBAHN trebao bi prijeći na pogone bez emisija, zahtijevajući rješenja za punjenje prilagođena različitim zahtjevima skladišta.

Rješenje:

Opremili smo šest HOCHBAHN lokacija sa 370 točaka za punjenje, pružajući rješenja za punjenje prilagođena zahtjevima na licu mjesta i podržana prilagođenim ugovorom o usluzi.

KAMION

Nanno Janssen

Izazov:

Podržite logističku kompaniju u elektrificiranju svojih regionalnih i dugih prijevoznih operacija uz buduće postavke za punjenje skladišta za rastuću flotu eTruck.

Rješenje:

U skladištu Leer instalirali smo 10 SICHARGE D punjača s ukupno 20 točaka punjenja. Rješenje kombinira upravljanje energijom, skladištenje baterija od 1,2 MW i solarnu energiju od 800 kW kako bi podržalo učinkovito punjenje rastuće flote eTruck.

Ariel pogled na četiri električna polukamiona na pumpama za punjenje pogona Nanno Janssen.
Čovjek koji puni električni SUV na javnoj, brzoj stanici za punjenje.

JAVNO

Ortner

Izazov:

Razviti javno središte za punjenje električnih automobila i kamiona s velikim prometom koje kombinira brzo punjenje s integriranim energetskim konceptom.

Rješenje:

U gornjoj Austriji isporučili smo 10 punjača s 20 punjača, podržanih baterijom od 1,5 MW, solarnom energijom od 800 kW i instaliranim kapacitetom od 3 MW. Središte također integrira Siemens EA kako bi pomoglo u optimizaciji upravljanja energijom na cijeloj web lokaciji.

EWII

Izazov:

Izgradite nacionalnu mrežu brzog punjenja diljem Danske uz opremanje javnih parkirnih mjesta skalabilnom infrastrukturom za punjenje velike snage.

Rješenje:

Za prvo uvođenje isporučili smo 75 SICHARGE D 240/300 kW punjača i 30 dozatora, podržanih dugoročnim ugovorom o servisu za maksimalno vrijeme rada. Okvirni sporazum također predviđa buduće punjače od 400 kW za daljnje širenje mreže.

Dvije EWII električne pumpe za punjenje smještene u Danskoj.

Najmodernije energetsko središte sjeverne Europe

Tvrtka:Tehnološka grupa Sparq

Mjesto:Švedska

Siemens softver:Siemens proizvodi - E-mobilnost