Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Nizozemska

Usluge upravljanja alarmom

Siemens centar za korisničku podršku (CSC) u Nizozemskoj pruža 24/7 daljinsko praćenje i odgovor na kritične požare, upadne i tehničke alarme. Zaštitite svoje zgrade i osoblje pouzdanom provjerom alarma, manjim brojem lažnih alarma i kontinuiranim nadzorom rada.

Vaše pogodnosti
Povećani kontinuitet poslovanja i vrijeme rada vaših sustava kroz:

  • 24/7 praćenje i rukovanje alarmima
  • Pouzdano i profesionalno osoblje; pregledano, obučeno i specijalizirano
  • Izravni pristup brzoj intervenciji policije, vatrogasnih službi i osoblja osiguranja
  • Neposredni uvid i izvještavanje o alarmima koji se mogu koristiti za osiguravatelje
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Upravljanje alarmom

Osoba u crnoj jakni stoji pored velikog prozora s pogledom na osvijetljeni gradski horizont noću s reflektirajućim staklom

CSC je potpuno opremljen za primanje i obradu gotovo svih vrsta izvještaja, poput požara, upada ili kvara. S našom najsuvremenijom mrežom prijemnika upravljamo uslugom za vas, bez obzira na marku ploče ili instalacije.

Prijavljivanje upada ili pljačke
Alarmi za upad prate se prema Protokolu za provjeru alarma. To znači da CSC prvo obavlja provjeru alarma prije nego što obavijesti policiju. Provjera se vrši pomoću video snimaka (CCTV), zvuka, izvješća o praćenju iz različitih područja (tehnička provjera) ili inspekcije mjesta.

Uključite i isključite način održavanja
Putem CSC-a možete jednostavno prebaciti jedinicu za izvješćivanje u način održavanja ili izvan njega putem web sučelja i interaktivnog glasovnog odgovora na webu ili telefonu.

Izvješćivanje o praćenju statusa "u održavanju"
Svakog dana u 18:00 sati aktivirat će se izvješćivanje vaše jedinice za izvješćivanje, osim ako ne postoji aktivan alarm. To pomaže spriječiti da vaše izvješćivanje bude pogrešno postavljeno na "održavanje" i da ne pruži upozorenja.

Sustav javnog izvještavanja (OMS)

Sigurnost od požara u zgradama često je osigurana sustavom za otkrivanje požara s detektorima dima koji brzo otkrivaju, a zatim upozoravaju na požar. Zgrade s povećanim rizicima prema građevinskom zakoniku moraju automatski proslijediti upozorenje o požaru GMK (Kontrolna soba vatrogasne brigade, ranije RAC) i/ili PAC (Privatni alarmni centar). Siemens CSC je priznat i registriran od strane Ministarstva sigurnosti i pravosuđa kao privatni alarmni centar i stoga također obrađuje ove izvještaje umjesto vas. Godinama smo pouzdan OMS dobavljač za GMK i PAC veze.

Izvješćivanje tipa 1
CSC pruža OMS uslugu Commcenter Type 1 (u skladu s NEN2535 i NEN-EN 54-21) za prijavljivanje vašeg požarnog alarma. Ova usluga uključuje usluge kontrolne sobe te opskrbu i održavanje izvještajne jedinice i priključka. To omogućuje 99,8% dostupnosti, uslugu 24/7 i maksimalni kontinuitet.

Nadzirana veza
Praćenje vaše veze putem periodičnog izvješća o ispitivanju. Možete biti sigurni da ćete, u slučaju kvara veze, biti odmah obaviješteni kako biste mogli poduzeti odgovarajuće mjere.

Reagiranje na protivpožarne alarme
Industrijsko udruženje IFV (ranije VEBON) razvilo je protokol "Automatsko izvještavanje o požaru, putem PAC to GMK" u suradnji s Udruženjem osiguravatelja, vatrogasnim brigadom Nizozemske i PAC-ovima. Obrazac djelovanja CSC-a za reagiranje na požarne alarme temelji se na ovom VEBON protokolu.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918