Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Prijevoz, Australija

Povezivanje zajednica: Nadogradnja željeznice Warrnambool

Otkrijte kako nadogradnja željeznice Warrnambool obuhvaća digitalnu transformaciju za povezivanje sustava signalizacije i upravljanja vlakom na 200 km, povećavajući kapacitet, sigurnost i pouzdanost.

Sigurniji i pametniji željeznički prijevoz za Victoria

Željeznička pruga Warrnambool postavlja novo mjerilo za australski željeznički prijevoz prihvaćanjem digitalne transformacije. Zajedno s DT Infrastructure, našim akreditiranim partnerom za mrežnu integraciju, implementirali smo ključnu industrijsku komunikacijsku tehnologiju i nadogradnju infrastrukture između stanica Waurn Ponds i Warrnambool u državi Victoria. Rezultat je povećana frekvencija vlakova, poboljšana sigurnost i povećana učinkovitost.

Najprometnija regionalna željeznička pruga u Viktoriji

Regija Warrnambool, ključno turističko središte u Viktoriji, dom je stanovništva od preko 25.000 Australaca i popularnih turističkih odredišta poput Great Ocean Road. Željeznička pruga vitalna je veza između Warrnamboola i Melbournea o kojoj stanovnici ovise svaki dan. Projekt nadogradnje, u suradnji s DT Infrastructure, isporučio je 200 kilometara novih komponenti željezničkih sustava. Naša oprema igra ključnu ulogu u pružanju pouzdanih komunikacija za signalnu i upravljačku mrežu vlakova.

Warrnambool projekt tvrtke DT Infrastructure i Siemens

Najbolje se ponaša čak i kada je okoliš u najgorem položaju

Pouzdane mrežne komunikacije neophodne su za praćenje i upravljanje sve složenijom prometnom infrastrukturom. Učinkovito upravljanje željezničkim sustavom zahtijeva i znanje i rješenja koja su stvorena da traju. Ovdje je naš RUGGEDCOM portfelj postavlja standard.

RUGGEDCOM portfelj koristi se prvenstveno u industrijskim primjenama koje imaju snažan zahtjev za kritičnim i sigurnosnim elementima.

U središtu projekta nadogradnje linije Warrnambool nalazi se preko 200 RUGGEDCOM uređaja. Ovi mrežni uređaji integriraju i objedinjuju cijelu signalnu i upravljačku mrežu vlakova. Povezuju se s preko 200 Siemens Clearguard sustava brojanja osovina, stvarajući besprijekoran protok informacija. Ovo je skladna integracija tehnologije u svom najboljem izdanju.

Warrnambool projekt tvrtke DT Infrastructure i Siemens
Warrnambool projekt tvrtke DT Infrastructure i Siemens

Tehnologija koja transformira svakodnevicu za svakoga

Uspjeh nadogradnje bio je zahvaljujući našoj suradnji s DT Infrastructure, našim akreditiranim partnerom za mrežnu integraciju. Kao glavni izvođač projekta, DT Infrastructure je blisko surađivao s nama kako bi osigurao da komunikacijska mreža i proizvod rade dobro u okviru ukupnih zahtjeva projekta.

Projekt nadogradnje povećava se transportni kapacitet, povećava učinkovitost željeznica i poboljšava sigurnost putnika. Uz to, nadogradnja je otporna na budućnost željezničku prugu kako bi se prilagodila sljedećoj generaciji vlakova.