Skip to main content

Podrška i rješenja za Direktivu NIS2

Industrijska kibernetička sigurnost sve je važnija kako se prijetnje povećavaju, a propisi se pooštravaju. Ne čekajte dok ne bude prekasno — djelujte sada kako biste zaštitili svoje poslovanje i osigurali usklađenost s nadolazećom direktivom NIS2.

Djelujmo zajedno. Sad!

Od 17. listopada 2024. bit će provedena obvezna direktiva EU-a o kibernetičkoj sigurnosti, NIS2, i očekuje se da će stupiti na snagu u tom trenutku ili u doglednoj budućnosti nakon toga. Tvrtke u određenim industrijama moraju dokazano poduzeti odgovarajuće mjere kibernetičke sigurnosti i prijaviti ozbiljne incidente. Saznajte odnosi li se to i na vas i kako vas možemo podržati!

The date “10 17 2024” appears in rounded green tiles, flanked by outward-pointing chevrons.

Otkrijte kako vam možemo pomoći da se uskladite s NIS2

Kao član osnivača Povelja o povjerenju i sa svojim Tim za odgovor na kibernetičke hitne slučajeve, proaktivno osiguravamo najsuvremeniju zaštitu za naše kupce i vlastite tvornice. Ponosni smo na naše certificirane razvojne i proizvodne procese koji nam omogućuju isporuku visokokvalitetnih proizvoda. Štoviše, naša se predanost proteže i dalje od početnog izdanja, jer marljivo pružamo zakrpe i ažuriranja tijekom dužeg razdoblja kako bismo osigurali da proizvodi naših kupaca ostanu sigurni i ažurirani.

Osim potrebnog hardvera i softvera, naše usluge uključuju servisne stručnjake koji kombiniraju stručnost u automatizaciji, digitalizaciji i sigurnosti. Naši stručnjaci imaju duboko industrijsko znanje i iskustvo rada s postojećim (brownfield) sustavima i tu su da vas podrže od samog početka, surađujući s vama na razvoju strategije, njenoj provedbi i kontinuiranoj optimizaciji zaštite.

Icon of a central diamond with four arrows pointing outward.

Široki portfelj

Defense in Depth pruža višeslojnu sigurnost s zaštitom perimetra i dubinskom zaštitom u skladu s IEC 62443, uključujući sav hardver, softver i usluge potrebne za zaštitu produktivnosti i znanja.

Icon of a curved arrow pointing upward‑right.

Dubinsko poznavanje domene

Sa 35 godina iskustva u kibernetičkoj sigurnosnti i ogromnim brojem stručnjaka za kibernetičku sigurnost diljem svijeta, osiguravamo da vaša organizacija ima cjelovito rješenje koje joj je potrebno za ispunjavanje zahtjeva NIS2 i zaštitu od kibernetičkog kriminala.

Icon of two interlocking puzzle pieces.

Dokazana rješenja

Primjenjujemo „internu primjenu” dijeljenjem uvida u proizvodnju s kupcima. Integrirajući ovu stručnost i kibernetičku sigurnost u naše proizvode i usluge, pružamo sveobuhvatna rješenja visoke vrijednosti za vaše potrebe.

Dodatne informacije

Select...

Kontaktirajte naše stručnjake

Svaka tvrtka je jedinstvena - kao i rješenja koja su potrebna. Naši stručnjaci za kibernetičku sigurnost rado će procijeniti vaš status, pomoći vam u donošenju ispravnih odluka i pomoći vam u provedbi potrebnih mjera. podržati vas u provedbi potrebnih mjera. Kontaktirajte nas odmah!

Person standing in front of a large fingerprint icon.