LISTOPAD 2022
Ovo su odlučujuća vremena za energiju vjetra u Europi. Vjetroelektrane imaju ključnu ulogu ne samo u postizanju klimatskih ciljeva postavljenih u okviru Pariškog sporazuma, već i u osiguravanju energetske sigurnosti kontinenta diverzifikacijom energetskog miksa i smanjenjem ovisnosti o uvezenim izvorima.
Međutim, energija vjetra još uvijek ne iskorištava svoj puni potencijal. Uska grla dozvola i problemi s globalnim lancem opskrbe značili su da su 2021. godine samo U Europi je instalirano 17 GW energije vjetra — manje od polovice onoga što bi EU trebao za postizanje svojih klimatskih ciljeva za 2030.
Važnije je nego ikad podupirati nove projekte energije vjetra, zbog čega je Siemens posebno ponosan što omogućuje nove, značajne vjetroelektrane kao što je vjetroelektrana Hornsea 2 na moru u Velikoj Britaniji — najveća operativna vjetroelektrana na svijetu.
Siemens Financial Services (SFS) podržao je našeg klijenta Ørsteda u pružanju više od 1,3 GW energije za više od 1,4 milijuna domova, što je ekvivalent napajanju cijelog grada Manchestera.
Kroz Siemens Bank, SFS je osigurao pametno financiranje i podržao ključnog klijenta SFS-a i Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE).
Tvornica Hornsea 2 bit će ključna komponenta u postizanju cilja britanske vlade o ugljičnoj neutralnosti do 2035.
S tekućom globalnom krizom za opskrbu i sigurnost energijom, Hornsea 2 daje značajan doprinos pružanju održive, sigurne energije za opskrbu domova u Velikoj Britaniji.
Nadalje, projekt je tijekom svoje izgradnje stvorio oko 2.000 radnih mjesta i stvorit će dodatnih 130 radnih mjesta tijekom svog radnog vijeka.

Projekt ponovno potvrđuje poziciju SFS kao vodećeg pružatelja financiranja za projekte obnovljivih izvora zelenog polja i temelji se na snažnoj vezi između Ørsteda i SFS-a i SGRE.
SFS-u je pristupilo rano u procesu financiranja duga kako bi se pridružio klubu banaka u financiranju duga, dok je SGRE osigurao 165 turbina od 8 MW, kao i ugovor o uslugama. Hornsea 2 izvrstan je dodatak našem vodećem portfelju vjetra na moru i jasna potvrda predanosti SFS-a održivom financiranju projekata.
A to je daleko od jedinog primjera kako SFS podržava energetsku tranziciju. Također osigurava financiranje na morskoj vjetroelektrani Borkum Riffgrund 3 u Ørstedu uz sjevernu obalu Njemačke.
Siemens banka sudjeluje u dugoročnom financiranju prve njemačke vjetroelektrane na moru bez subvencija, a SFS djeluje kao mandatni vodeći organizator zajedno sa sedam drugih zajmodavaca. Nakon što bude operativna, vjetroelektrana od 900 MW bit će najveća vjetroelektrana u Njemačkoj na moru, s 83 turbine od 11 MW koje isporučuje Siemens Gamesa.