Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Autonomne zgrade usmjerene na čovjeka

Autonomne zgrade za održivost

Autonomne energetske mogućnosti kontinuirano uravnotežuju troškove, ugljik i otpornost optimiziranjem opterećenja, opreme i ponašanja energetskog sustava u stvarnom vremenu. Rezultat: niži troškovi energije, smanjene emisije i veće povjerenje u ispunjavanje ciljeva održivosti.

Zašto ručno upravljanje energijom i održivošću više nije dovoljno

Potrošnja energije i troškovi rastu zajedno sa zahtjevima za grijanjem i hlađenjem. Regulatorni pritisak se pojačava, izvješćivanje o ESG-u postaje sve složenije, a alati dostupni većini građevinskih timova ostaju fragmentirani i ručni. Autonomne zgrade prebacuju održivost iz zadatka vođenog usklađenošću u automatizirani, kontinuirani proces.

Ikona koja predstavlja nestabilne troškove energije

Troškovi hlapljive energije

Cijene energije variraju ovisno o tržišnim uvjetima, potražnji mreže i tarifnim strukturama. Bez optimizacije u stvarnom vremenu, zgrade preplaćuju tijekom vrhunskih razdoblja i propuštaju prilike za prebacivanje tereta ili iskorištavanje proizvodnje na licu mjesta.

Ikona koja predstavlja Ručnu optimizaciju energije

Ručna optimizacija energije

Tradicionalno upravljanje energijom odvija se u ciklusima, oslanjajući se na periodične revizije i ručne prilagodbe. Ovaj pristup propušta mogućnosti u stvarnom vremenu i ne može se dovoljno brzo prilagoditi promjenjivim vremenskim uvjetima, popunjenosti ili mrežnim uvjetima.

Ikona koja predstavlja neiskorištenu fleksibilnost opterećenja

Neiskorištena fleksibilnost opterećenja

Zgrade s kontroliranim opterećenjima, HVAC sustavima i generacijom na licu mjesta imaju značajnu neiskorištenu fleksibilnost. Bez automatizirane koordinacije, vlastita potrošnja ostaje niska, a vrhunska potražnja ostaje neupravljana.

Ikona koja predstavlja fragmentirano ESG izvještavanje

Fragmentirano ESG izvještavanje

Podaci o emisijama raspršeni su po nepovezanim sustavima, što izvješćivanje spremno za reviziju čini sporim i podložnim pogreškama. Timovi za održivost troše više vremena na prikupljanje podataka nego djelujući na njih.

Neučinkovitost razine opreme

Neefikasnost na razini opreme

Većina HVAC opreme radi na generičkim tvorničkim postavkama s ograničenim finom podešavanjem. Bez lokalizirane inteligencije, sustavi troše više energije nego što je potrebno, posebno tijekom sezonskih prijelaza.

Kako autonomija mijenja sve

Autonomne zgrade pretvaraju upravljanje energijom u kontinuiranu upravljačku petlju. Digitalni blizanci simuliraju opcije, AI preporučuje ili primjenjuje optimizirane sekvence, a sustavi provjeravaju rezultate u odnosu na troškove, udobnost i ciljeve ugljika. Sustainability prelazi s periodične analize na kontrolu u stvarnom vremenu.

> 20% Povećanje vlastite potrošnje PV

Izvor: Modelirano na složenom zdravstvenom okruženju (~ 50k m2) s fleksibilnim opterećenjima (skladištenje, opterećenja koja se mogu odlagati, prebacivanje goriva) i optimizacijom temeljenom na rasporedu. Rezultati se razlikuju i nisu zajamčeni ishod.

≤ 15% Smanjenje ukupnih troškova energije

Izvor: Modelirano na složenom zdravstvenom okruženju (~ 50k m2) s fleksibilnim opterećenjima (skladištenje, opterećenja koja se mogu odlagati, prebacivanje goriva) i optimizacijom temeljenom na rasporedu. Rezultati se razlikuju i nisu zajamčeni ishod.

6.5% Prosječna dodatna ušteda energije od Comfort AI

Izvor: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Švedska) - Referenca pilota Comfort AI (ranije Cloe).

Primjene u stvarnom svijetu

Naša rješenja za autonomnu održivost

Ilustracija uvođenja podataka uz pomoć umjetne inteligencije

Uključivanje podataka uz pomoć umjetne inteligencije

Obogaćivanje podataka vođeno umjetnom inteligencijom automatizira označavanje, strukturiranje i skaliranje na različitim lokacijama, smanjujući napor za uključivanje i ubrzavajući vrijeme do vrijednosti postojećih zgrada.

Performanse B-SER-imovina-napredna slika-ključ vizualno-02-01-1280x720

Napredne Asset Performance

Asset Performance Advanced digitalna je usluga upravljane zgrade s omogućenom umjetnom inteligencijom, koja korisnicima omogućuje osjetiti, odlučiti i kontinuirano poboljšavati performanse.

Jeste li spremni dekarbonizirati svoje građevinske operacije?

Otkrijte kako autonomne zgrade mogu smanjiti troškove energije, smanjiti emisije i ubrzati vaš put do neto nule.