Zašto građevinsko iskustvo danas nedostaje
Stanari očekuju da će se zgrade osjećati sigurno, zdravo i jednostavno za korištenje. Operateri trebaju manje lažnih alarma, jasniji prioriteti i manje ručnog napora. Većina zgrada ne isporučuje nijednu. Autonomne zgrade zatvaraju jaz, kontinuirano uravnotežujući udobnost, sigurnost i sigurnost kako bi se svatko mogao usredotočiti na ono što je najvažnije.

Varijabilnost udobnosti
Uvjeti u zatvorenom prostoru variraju s vremenskim prilikama, popunjenosti i ograničenjima sustava, ali većina zgrada oslanja se na fiksne rasporede i ručna podešavanja. Putnici doživljavaju nedosljednu udobnost s ograničenim utjecajem na okoliš.

Lažni alarmi i poremećaji rada
Lažni požarni i sigurnosni alarmi ometaju rad, narušavaju povjerenje u građevinske sustave i povećavaju troškove podizvođača i osiguranja. Bez inteligentnog filtriranja, timovi gube vrijeme istražujući događaje koji ne predstavljaju stvarnu prijetnju.

Radni tijekovi reaktivne sigurnosti
Security timovi prate ekrane i pregledavaju snimke nakon što se dogode incidenti. Bez otkrivanja događaja vođenih umjetnom inteligencijom, anomalije prolaze nezapaženo u stvarnom vremenu, a odgovor ovisi o rasponu pažnje pojedinih operatora.

Sigurnosna usklađenost bez ometanja
Ispitivanje zaštite od požara obično zahtijeva ručnu intervenciju koja ometa normalne radove zgrade. Rijetko testiranje ostavlja praznine u spremnosti, dok često testiranje stvara nepotrebne smetnje putnika.

Ograničeni utjecaj stanara
Stanari imaju malu kontrolu nad svojim neposrednim okruženjem i ograničene kanale za komuniciranje nelagode. Rezultat je rastući jaz između onoga što ljudi očekuju od modernih radnih mjesta i onoga što zgrade zapravo isporučuju.
Kako autonomija mijenja sve
Autonomija poboljšava iskustvo upravljanjem rutinskim prilagodbama, otkrivajući samo značajne iznimke i držeći ljude pod kontrolom namjere, politike i kompromisa. Udobnost, sigurnost i sigurnost kontinuirano se optimiziraju, a ne upravljaju se u silosima.
+ 40% Usklađenost temperature u kontroliranim zonama
Izvor: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Švedska) - Referenca pilota Comfort AI (ranije Cloe).
13% Povećanje usklađenosti s udobnošću u roku od 12 mjeseci
Izvor: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Švedska) - Referenca pilota Comfort AI (ranije Cloe).
6.5% Prosječna mjesečna ušteda energije uz poboljšanje udobnosti
Izvor: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Švedska) - Referenca pilota Comfort AI (ranije Cloe).
Naša rješenja za autonomno iskustvo

Uključivanje podataka uz pomoć umjetne inteligencije
Obogaćivanje podataka vođeno umjetnom inteligencijom automatizira označavanje, strukturiranje i skaliranje na različitim lokacijama, smanjujući napor za uključivanje i ubrzavajući vrijeme do vrijednosti postojećih zgrada.

Napredne Asset Performance
Asset Performance Advanced digitalna je usluga upravljane zgrade s omogućenom umjetnom inteligencijom, koja korisnicima omogućuje osjetiti, odlučiti i kontinuirano poboljšavati performanse.

Comfort AI
Iskoristite Al za automatizaciju i kontrolu sustava grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC) kako biste osigurali uštedu energije uz održavanje razine udobnosti.

Autonomna optimizacija prostora
Building X Space Manager pomaže timovima objekata pretvoriti fragmentirane podatke o prostoru u sigurne operativne i planske odluke, uz preporuke temeljene na umjetnoj inteligenciji temeljenima na stvarnoj popunjenosti.
Prelazak na autonomne zgrade nije samo prekretnica održivosti - to je pametniji, brži i učinkovitiji način rada, oslobađajući operativne timove od rutinskih prilagodbi kako bi se usredotočili na pružanje najboljeg mogućeg okruženja za putnike uz poboljšanje performansi u cjelini.
Jeste li spremni za sigurnije, zdravije i intuitivnije zgrade?
Otkrijte kako autonomne zgrade mogu poboljšati udobnost, sigurnost i produktivnost za svakog putnika.